Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Enkele Wip - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M
- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Productomschrijving
Deze enkele wip uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking. Gebruik de enkele wip in combinatie met een wisselschakelaar (MTN3116-0000) om een lichtpunt vanaf één plaats in en uit te schakelen.
De enkele wip kan ook worden gebruilkt in combinatie met een kruisschakelaar (MTN3117-0000). Hiermee kan je een lichtpunt vanaf meerdere plaatsen in en uit schakelen. Ook in combinatie met de enkele impulsdrukker (MTN3150-0000) kan deze enkele wip worden gebruikt. De buitenafmetingen van de centraalplaat zijn 55 x 55 mm. Het inzetstuk is te combineren met alle afdekramen van Systeem M.
Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal
Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.
Voordelen en eigenschappen
- Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Ideaal voor het in- en uitschakelen van één lichtpunt in je woning vanuit één inbouwdoos
- Gebruik de wisselschakelaar voor het aansturen van één lichtpunt vanuit één plaats in je woning
-
Wil je vanuit meerdere plaatsen één lichtpunt aansturen? Gebruik dan de kruisschakelaar
-
Ook te combineren met een enkele impulsdrukker die alleen en signaal doorgeeft wanneer de knop wordt ingedrukt
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
EAN Code | 4042811232030 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 5.5 cm |
Breedte | 5.5 cm |
Hoogte | 2.5 cm |
Gewicht | 18.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem M |
Product soort | Enkele wip |
Alle specificaties |