Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Extra luidspreker - Merten - Systeem M
- Uitbreiding voor inbouwradio
- Voor een ruimtelijk en vol geluid
- Ideaal voor badkamer of slaapkamer
- Uitgevoerd in stijlvol zwart

- Inbouwradio met Bluetooth
- Ideaal voor badkamer of slaapkamer
- Voorzien van wekker- en timerfunctie
- Uit te breiden met tweede luidspreker

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Tijdloos en functioneel design
- Te combineren met Systeem M inzetstukken

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
Productomschrijving
Deze inbouwluidspreker is uitgevoerd in de kleur zwart. Hij kan uitsluitend worden gebruikt als uitbreiding voor de DAB+/FM-radioset van Merten (MTN4375-0303). Door een extra luidspreker te koppelen, zorg je voor een voller en ruimtelijker geluid.
Om een complete set te creëren, moet de luidspreker worden afgedekt met een 1-voudig afdekraam van Systeem M.
Merten inbouwradio met Bluetooth, DAB+ en FM
Voordelen en eigenschappen
- Tweede luidspreker als uitbreiding voor de inbouwradio met DAB+, FM en Bluetooth (MTN4375-0303)
- Creëer een voller en ruimtelijker geluid door de montage van een tweede speaker
- Ideaal voor in de keuken, badkamer en ruimtebesparend voor in de slaapkamer
- Compatibel met alle afdekramen van Systeem M
- Ideaal voor in de keuken, badkamer en ruimtebesparend voor in de slaapkamer
Let op: Dit is een sokkel met een inzetstuk. Maak een combinatie met een passend afdekraam van Systeem M voor een complete set.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Razendsnel opladen: USB-stopcontact Type A+C
Met het innovatieve USB-stopcontact met Type A+C aansluting ben je helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek meer!
EAN Code | 3606481817945 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.1 cm |
Breedte | 7.1 cm |
Hoogte | 4.1 cm |
Gewicht | 183.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Merten Sokkels |
Alle specificaties |