Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Fornuisgroep - 2P+2N - 16A - B-Karakteristiek - 6000A - Resi9
- Extra fornuisgroep in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
- Gekoppelde dubbele installatieautomaat
- Voor montage in Advanced groepenkast
- Tweepolige 40A hoofdschakelaar
- Voor een 1-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage in advanced groepenkast
- De meest gangbare installatieautomaat
- Beveiligt tegen overbelasting/kortsluiting
- In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
- Voor montage in Advanced groepenkast
- Extra krachtstroom in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 11kW
- Slechts drie modules breed
- Geschikt voor 3-fase groepenkast
- Beschermt 1 tot 4 automaten
- Beveiligt tegen elektrocutie en lekstroom
- Voorzien van handige testknop
- Voor montage is Advanced groepenkast
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Dit product is de opvolger van 19209 (Domae).
Deze fornuisgroep (R9P09816) uit de Resi9-serie is perfect voor montage in de Advanced groepenkast. De fornuisgroep is 36mm breed en neemt daarmee twee modules in beslag op de DIN-rail. Dit component kan worden gebruikt voor het maken van een aansluiting voor een kookplaat. Hierop kunnen apparaten worden aangesloten met een vermogen van hooguit 7,3kW. Een fornuisgroep is feitelijk een dubbele installatieautomaat die aan elkaar is gekoppeld.
Deze fornuisgroep is voorzien van twee beveiligde polen en twee nullen (2P+2N) en heeft een B-karakteristiek. Hij heeft een nominale stroom van 16A, een nominale bedrijfsspanning van 230V en een afschakelvermogen van 4,5kA. Dit product kan zowel in een 1-fase als een 3-fase groepenkast worden toegepast.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.
Voordelen en eigenschappen
- Ga je een kookplaat aansluiten met een vemogen van maximaal 7,3kW? Dan heb je een fornuisgroep nodig
- Deze fornuisgroep bestaat uit twee gekoppelde installatieautomaten
- Deze 16A fornuisgroep heeft een B-karakteristiek en een afschakelvermogen van 6000A
- Geschikt voor montage in iedere Advanced groepenkast: Zowel 1-fase als 3-fase
- Wil je nog zwaardere apparaten (tot 11kW) monteren in een 3-fase groepenkast? Kies dan voor een kook-/krachtgroep
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!
Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
SKU | R9P09816 |
---|---|
EAN Code | 3606481905093 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 7.3 cm |
Breedte | 3.6 cm |
Diepte | 8.1 cm |
Gewicht | 220.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Resi9 |
Alle specificaties |