Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Groepenkast - 3-fase - 8 Groepen (3+3+2) - 3 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9
- Direct te installeren
- 3-fase kast met 8 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

- Extra krachtstroom in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 11kW
- Slechts drie modules breed
- Geschikt voor 3-fase groepenkast

- Extra fornuisgroep in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
- Gekoppelde dubbele installatieautomaat
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Beschermt 1 tot 4 automaten
- Beveiligt tegen elektrocutie en lekstroom
- Voorzien van handige testknop
- Voor montage is Advanced groepenkast

- Omvormer voor iedere 8/12V deurbel
- Ook geschikt voor Google Nest
- Geleverd inclusief bekabelingsset om direct aan te sluiten
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Handige aardlekautomaat: 2 in 1
- Beveiligt tegen lekstroom en overstroom
- Voorzien van handige testknop
- Geschikt voor een 3-fase groepenkast

- Altijd extra stroom in je groepenkast
- Ideaal voor router of deurbel
- Te monteren op de DIN-rail
- Voor montage in iedere groepenkast

- Handige aardlekautomaat: 2 in 1
- Beveiligt tegen lekstroom en overstroom
- Voorzien van handige testknop
- Geschikt voor een 3-fase groepenkast

- Handige aardlekautomaat: 2 in 1
- Beveiligt tegen lekstroom en overstroom
- Voorzien van handige testknop
- Geschikt voor een 3-fase groepenkast
Productomschrijving
Deze groepenkast is de opvolger van ADVG24244H3.
Deze complete voorgemonteerde Advanced groepenkast van Schneider Electric is voorzien van een 3-fase hoofdschakelaar voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Deze 40A hoofdschakelaar (R9PS440) heeft 4 polen en zorgt voor de beste veiligheid in jouw groepenkast.
Verder heeft deze groepenkast 8 groepen/installatieautomaten van het type B 16A (R9P09616). Deze automaten zijn verdeeld over 3 aardlekschakelaars (R9R35240). In de groepenkast zijn nog 6 modules ongebruikt, zodat de kast naar wens kan worden uitgebreid met andere componenten van Resi9.
Advanced: Compleet voorgemonteerde groepenkasten
De Advanced groepenkasten van Schneider Electric zijn volledig voorgemonteerde behuizingen voor stroomdistributie in woningen. De groepenkasten zijn allemaal voorzien van een aantal hoofdschakelaar en installatieautomaten die worden beveiligd door een aardlekschakelaar. De Advanced groepenkasten zijn volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten, en zijn eenvoudig uit te breiden met de componenten van Resi9. Alle Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur en zorgen voor een veilige stroomdistributie in jouw woning!
Voordelen en eigenschappen
- Volledig voorgemonteerd dus direct te installeren in de meterkast
- Voorzien van een hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en diverse installatieautomaten (groepen)
- Ideaal voor toepassing in de woningbouw
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Eenvoudig uit te breiden met de componenten van Resi9
Let op: Raadpleeg voor aanpassingen aan je groepenkast altijd een gecertificeerde installateur.

Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
SKU | ADV3B308A |
---|---|
EAN Code | 3606482072398 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 22.0 cm |
Breedte | 38.0 cm |
Diepte | 11.0 cm |
Gewicht | 3,299.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric |
Alle specificaties |