Groepenkast 8 groepen (4+4) - 3-fase - Advanced

SKU
ADVG24244H3
Laden...
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 314,01 € 259,51 excl. BTW Incl. BTW
1 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Voorzien van een KEMA-keur
  • 60 dagen bedenktermijn
  • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
  • Direct te installeren en uit te breiden
Vaak samen gekocht
Aardlekschakelaar - 2P - 40A - 30mA - Domae
Aardlekschakelaar - 2P - 40A - 30mA - Domae
  • Beschermt 1 tot 4 automaten
  • Beveiligt tegen elektrocutie en lekstroom
  • Voorzien van handige testknop op de voorzijde
  • Voor montage in Advanced groepenkast
€ 68,43 € 56,55 excl. BTW Incl. BTW
Installatieautomaat - B 16A - 1P+N - Domae
Installatieautomaat - B 16A - 1P+N - Domae
  • De meest gangbare installatieautomaat
  • Beveiligt tegen overbelasting en kortsluiting
  • In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
  • Voor montage in Advanced groepenkast
€ 12,32 € 10,18 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 5,05 € 4,17 excl. BTW Incl. BTW
Fornuisgroep - 2P+2N - B 16A - Domae
Fornuisgroep - 2P+2N - B 16A - Domae
  • Maak eenvoudig een fornuisgroep
  • Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
  • Gekoppelde dubbele installatieautomaat
  • Voor montage in Advanced groepenkast
€ 32,94 € 27,22 excl. BTW Incl. BTW
Schneider Electric Thorsman oplaadbare zaklamp met accu 3W
Oplaadbare LED Zaklamp met accu - 3W - Handlamp - Thorsman
  • Handlamp met efficiënte 3W LED
  • 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
  • Uitgerust met handige magneet en haak
  • In slechts 3 uur volledig op te laden
€ 39,26 € 32,45 excl. BTW Incl. BTW
Kook-/Krachtgroep - 3P+N - B 16A - Domae
Kook-/Krachtgroep - 3P+N - B 16A - Domae
  • Maak eenvoudig een krachtstroomgroep
  • Voor zwaardere apparaten tot 11kW
  • Slechts drie modules breed
  • Geschikt voor 3-fase Advanced groepenkast
€ 48,02 € 39,69 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 5,05 € 4,17 excl. BTW Incl. BTW
Beltransformator - 230V AC 50 Hz - Domae
Beltransformator - 230V AC 50 Hz - Beltrafo - Domae
  • Verzorgt voedingsstroom voor deurbel
  • Ook geschikt voor Google Nest
  • Geleverd inclusief bekabeling
  • Voor montage in Advanced groepenkast
€ 36,48 € 30,15 excl. BTW Incl. BTW
Schneider Electric Thorsman led bouwlamp met een vermogen van 18W
LED Bouwlamp Kunststof - 18W - Thorsman
  • Efficiënte 18W led met 1.500 lumen
  • Egaal licht dat niet verblindt
  • Voorzien van IP54 beschermingsgraad
  • Valbestendige behuizing met rubberen rand
€ 54,38 € 44,94 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 5,05 € 4,17 excl. BTW Incl. BTW

Productomschrijving

Deze complete voorgemonteerde Advanced groepenkast van Schneider Electric is uitgerust met een 3-fase hoofdschakelaar voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. De groepenkast is voorzien van 8 groepen die beveiligd worden door 2 aardlekschakelaars. Alle componenten in de groepenkast zijn verdeeld over twee rijen van ieder 12 componenten. Daardoor zijn er nog 8 lege modules over om eventueel uit te breiden met de componenten van Domae.

Advanced: Compleet voorgemonteerde groepenkasten

De Advanced groepenkasten van Schneider Electric zijn volledig voorgemonteerde behuizingen voor stroomdistributie in woningen. De groepenkasten zijn allemaal voorzien van een aantal hoofdschakelaar en installatieautomaten die worden beveiligd door een aardlekschakelaar. De Advanced groepenkasten zijn volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten, en zijn eenvoudig uit te breiden met de componenten uit de Domae reeks. Alle Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.

Voordelen en eigenschappen

  • Volledig voorgemonteerd dus direct te installeren in de meterkast
  • Voorzien van een hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en diverse installatieautomaten (groepen)
  • Ideaal voor toepassing in de woningbouw
  • Altijd voorzien van een KEMA-keur
  • Eenvoudig uit te breiden met de componenten van Domae

Let op: Raadpleeg voor aanpassingen aan je groepenkast altijd een gecertificeerde installateur.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?

Het kan zomaar gebeuren dat een van de automaten in je groep afschakelt. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken. 

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 8712186981937
Samenstelling Product
Lengte 23.0 cm
Breedte 40.0 cm
Hoogte 13.6 cm
Gewicht 5,300.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Handleiding PDF Download
Merk Schneider Electric
Product serie Advanced
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Welke groepenkast heb ik nodig voor elektrisch koken?

Een fornuisgroep kan worden toegepast bij kooktoestellen, zowel inductie als keramisch met een maximaal aansluitvermogen van 7300 Watt. Bij kooktoestellen met een aansluitvermogen van 7400 tot 11400 Watt moet je gebruik maken van een kook/krachtgroep. Deze kan echter alleen worden toegepast bij een 3-fase aansluiting.

Wat is een kookgroep/krachtgroep?

Een kookgroep, ook wel een krachtgroep genoemd is een driepolige automaat die alleen kan worden toegepast in een 3-fase groepenkast. kan worden gebruikt voor het maken van een krachtstroomaansluiting in je woning. Hierop kunnen apparaten worden aangesloten met een vermogen van meer dan 7.3kW of op 400V werken.

Denk hierbij aan een inductiekookplaat, 3-fase laadpaal of een bubbelbad. Met een krachtgroep kunnen apparaten worden aangesloten met een maximaal vermogen van 11kW. Wil je apparaten (tot 7.3kW) monteren in een 1-fase groepenkast? Kies dan voor een fornuisgroep.

Wat is een installatieautomaat?

Een installatieautomaat is in de volksmond ook wel bekend als een ‘groep’ in de groepenkast. Je vindt hem daarom in iedere groepenkast terug als een van de meest voorkomende componenten. Een installatieautomaat, of groep, beveiligt het stroomcircuit van een deel van een woning of een reeks zwaardere apparaten, zoals bijvoorbeeld een vaatwasser.

Het meest gangbare product is een installatieautomaat met B16 in de omschrijving. Deze is voorzien van een B-karakteristiek, wat wordt gezien als een standaard automaat. 16 staat voor 16 ampère, wat betekent dat hij een nominale stroom heeft van 16 ampère. Voor zwaardere of specifieke toepassingen zijn er ook andere soorten automaten beschikbaar. Doen er zich onregelmatige of onnatuurlijke situaties voor, dan schakelt de automaat af. Dit doet een installatieautomaat om het elektrische circuit in de woning te beschermen.

Wat is een hoofdschakelaar?

Een hoofdschakelaar is de grootste schakelaar in de meterkast. De hoofdschakelaar zorgt ervoor dat de volledige installatie onder spanning staat, of juist spanningsvrij is. Door de hoofdschakelaar om te zetten kan je dus in één keer de stroomtoevoer van je gehele woning uitschakelen.

De hoofdschakelaar, die ook bekend staat onder de naam lastscheider, is het punt waar de stroom je woning binnenkomt vanaf de netbeheerder. Daarom zie je vaak dat deze schakelaar dichtbij de elektriciteitsmeter zit. Omdat de stroominvoer in Nederland van onderuit je woning binnenkomt, vind je de hoofdschakelaar altijd linksonder in de groepenkast.

Aan welke normen voldoen de groepenkasten van Schneider Electric?

Alle groepenkasten van Schneider Electric voldoen aan het KEMA-keur, het keurmerk dat de veiligheid van elektrische apparaten garandeert. Wanneer je de groepenkast door een gecertificeerd installateur laat installeren of onderhouden, kan je ervan uitgaan dat deze alle werkzaamheden in overeenstemming met de geldende normeringen uitvoert.

Wat is het verschil tussen een 1-fase en 3-fase groepenkast?

Afhankelijk van de aansluiting die je hebt op de stroomtoevoer van de netbeheerder heb je een 1-fase groepenkast of een 3-fase groepenkast nodig. Een 3-fase groepenkast heeft een hogere capaciteit dan een 1-fase kast. Of je een 1-fase of een 3-fase groepenkast hebt, kan je eenvoudig zien aan de hoofdschakelaar in je huidige groepenkast. De hoofdschakelaar is het component in je meterkast dan linksonder op de rij(en) met componenten is gemonteerd.

Is de hoofdschakelaar slechts twee modules breed (36mm), dan is er sprake van een 1-fase hoofdschakelaar. Deze bestaat namelijk uit een pool (P) en een nul (N). Zodoende wordt een 1-fase hoofdschakelaar altijd aangeduid als 1P+N. Een 3-fase hoofdschakelaar is vier modules breed (72mm). Deze bestaat dan uit 3 polen (P) en een nul (N). De aanduiding daarvoor is dan 3P+N.

Een ander verschil tussen een 1-fase en 3-fase groepenkast is dat een kook-/krachtgroep alleen in een 3-fase kast kan worden geplaatst. 

Wat betekent het KEMA-keur?

Het KEMA-keur is een keurmerk voor de veiligheid van elektrische apparaten. Fabrikanten laten hun producten door DEKRA keuren. DEKRA heeft de rechten om het keurmerk af te geven. Alle groepenkasten en bijbehorende componenten van Schneider Electric voldoen aan het KEMA-keur.

Kan ik zelf de installatie of aanpassingen in mijn groepenkast doen?

In Nederland is het verboden om zelf onderhoud te plegen aan de elektrische installatie in je woning. Het installeren of vervangen van een groepenkast is uiteraard ook verboden. Voor de installatie, maar ook uitbreidingen of onderhoud dien je altijd een gecertificeerd installateur te raadplegen.

Deze heeft verstand van zaken en kan ervoor zorgen dat je groepenkast naar behoren werkt. Bovendien gaan er grote hoeveelheden stroom door de kabels achter de afdekkappen. Haal daarom ook nooit zelf de kappen weg om bij de componenten te komen.

Wat is een beltransformator?

Een beltransformator (ook wel een beltrafo genoemd) kan worden gebruikt als spanningsomvormer voor een deurbel. Hij zet de standaard netspanning van 230V (50 Hz) om naar zwakstroom (8V of 12V), wat gangbaar is voor de meeste deurbellen. Ook slimme (video)deurbellen zoals de Google Nest Hello kunnen hiermee van voeding worden voorzien. Een beltransformator kan zowel in een 1-fase als een 3-fase groepenkast worden toegepast.

Wat is een aardlekschakelaar?

Een aardlekschakelaar kan worden gebruikt om een elektrische installatie spanningsloos te maken wanneer er lekstroom optreedt. Een aardlekschakelaar beveiligt altijd één tot maximaal vier installatieautomaten. Door de installatie spanningsvrij te maken wordt er voorkomen dat er elektrocutie of ongewenste spanning plaatsvindt. De aardlekschakelaar van Schneider Electric is uitgerust met een testknop aan de voorzijde van het apparaat. Een aardlekschakelaar kan zowel in een 1-fase als een 3-fase groepenkast worden toegepast.

Heb ik een 1-fase of een 3-fase groepenkast?

Naast een kijkje op de hoofdschakelaar zijn er nog een aantal punten waaraan je eenvoudig kan zien wat voor groepenkast je hebt. Namelijk het aantal draden dat er onderuit de groepenkast komt. Zijn dit er twee, dan is er sprake van een 1-fase groepenkast (1P+N). Komen er aan de onderkant drie draden uit de groepenkast, dan heb je een 3-fase groepenkast. (3P+N).

Verder kan je het vaak aflezen aan het opschrift op de elektriciteitsmeter (KwH-meter). Staat daar 220/230V, dan is het een 1-fase groepenkast. Staat daar 3x220/230V of 380/400V, dan heb je te maken met een 3-fase groepenkast.

Wat is een fornuisgroep?

Een fornuisgroep is feitelijk een dubbele installatieautomaat die aan elkaar is gekoppeld. Daardoor heeft hij ook exact twee keer de capaciteit van een normale installatieautomaat. Dat betekent dat apparaten vermogen van maximaal 7,3kW moeiteloos kunnen worden aangesloten.

Een fornuisgroep kan worden toegepast in een woning met een 1-fase of een 3-fase groepenkast. Wil je apparaten van stroom voorzien die meer vermogen hebben dan 7,3kW? Kies dan voor een kook-/krachtgroep. Deze kan alleen worden toegepast in een 3-fase groepenkast.

Alle veelgestelde vragen