Groepenkast - 1-fase - 9 Groepen (3+3+3) - 3 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9

SKU
ADV1B309A
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 470,38 € 388,74 excl. BTW Incl. BTW
2 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Direct te installeren
  • 1-fase kast met 9 groepen
  • Altijd voorzien van een KEMA-keur
  • Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Vaak samen gekocht

Productomschrijving

Deze groepenkast is de opvolger van ADVG2323234H1.

Deze complete voorgemonteerde Advanced groepenkast van Schneider Electric is voorzien van een 1-fase hoofdschakelaar voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Deze 40A hoofdschakelaar (R9PS240) heeft 2 polen en zorgt voor de beste veiligheid in jouw groepenkast. 

Verder heeft deze groepenkast 9 groepen/installatieautomaten van het type B 16A (R9P09616). Deze automaten zijn verdeeld over 3 aardlekschakelaars (R9R35240). In de groepenkast zijn nog 7 modules ongebruikt, zodat de kast naar wens kan worden uitgebreid met andere componenten van Resi9.

Advanced: Compleet voorgemonteerde groepenkasten

De Advanced groepenkasten van Schneider Electric zijn volledig voorgemonteerde behuizingen voor stroomdistributie in woningen. De groepenkasten zijn allemaal voorzien van een aantal hoofdschakelaar en installatieautomaten die worden beveiligd door een aardlekschakelaar. De Advanced groepenkasten zijn volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten, en zijn eenvoudig uit te breiden met de componenten van Resi9. Alle Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur en zorgen voor een veilige stroomdistributie in jouw woning!

Voordelen en eigenschappen

  • Volledig voorgemonteerd dus direct te installeren in de meterkast
  • Voorzien van een hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en diverse installatieautomaten (groepen)
  • Ideaal voor toepassing in de woningbouw
  • Altijd voorzien van een KEMA-keur
  • Eenvoudig uit te breiden met de componenten van Resi9

Let op: Raadpleeg voor aanpassingen aan je groepenkast altijd een gecertificeerde installateur.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?

Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld. 

Meer Lezen
Specificatie
SKU ADV1B309A
EAN Code 3606482072435
Samenstelling Product
Hoogte 22.0 cm
Breedte 38.0 cm
Diepte 11.0 cm
Gewicht 3,540.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Handleiding PDF Download
Merk Schneider Electric
Alle specificaties