Groepenkast - Lege Behuizing - 24 modules (18mm) - 2 Rijen - Advanced

SKU
10882
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 68,35 € 56,49 excl. BTW Incl. BTW
79 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Lege Advanced groepenkast
  • Ruimte voor 24 modules (18mm)
  • Naar eigen wens te vullen met Resi9 componenten
  • De ideale groepenkast voor jouw woning
Vaak samen gekocht

Productomschrijving

Deze lege Advanced groepenkast van Schneider Electric is geschikt voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Deze lege behuizing kan naar wens gevuld worden met de componenten van Resi9 en zorgt voor de beste veiligheid in jouw woning.

Deze lege groepenkast is voorzien van twee rijen die zijn uitgerust met een universele 35mm DIN-rail. De behuizing biedt plaats aan 24 modules van 18mm breed. Bij de kast worden acht blindstroken geleverd voor niet opgevulde plekken in de groepenkast.

Advanced: Modulaire groepenkasten

De Advanced groepenkasten van Schneider Electric zijn behuizingen voor stroomdistributie in woningen. De groepenkasten zijn voorgemonteerd met een hoofdschakelaar en installatieautomaten die worden beveiligd door een aardlekschakelaar, of zijn leeg beschikbaar.

De Advanced groepenkasten zijn volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten, en zijn eenvoudig te vullen of uit te breiden met de componenten van Resi9. Alle Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur en zorgen voor een veilige stroomdistributie in jouw woning!

Voordelen en eigenschappen

  • Lege behuizing voor montage in de meterkast
  • Voorzien van twee 35mm DIN-rails voor de montage van componenten
  • Deze groepenkast biedt plaats aan 24 modules van 18mm breed
  • Naar eigen wens te vullen met alle componenten van Resi9
  • Ideaal voor toepassing in de woningbouw

Let op: Raadpleeg voor aanpassingen aan je groepenkast altijd een gecertificeerde installateur.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?

Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld. 

Meer Lezen
Specificatie
SKU 10882
EAN Code 3303430108825
Samenstelling Product
Hoogte 40.0 cm
Breedte 22.0 cm
Diepte 11.0 cm
Gewicht 1,536.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Handleiding PDF Download
Merk Schneider Electric
Alle specificaties