Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Advanced Groepenkasten
Standaard Advanced groepenkasten klaar om te installeren
Met de Advanced groepenkasten met componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur. En je kunt hem eenvoudig uitbreiden met de andere componenten van Resi9.
-
ADV1B206AGroepenkast - 1-fase - 6 Groepen (3+3) - 2 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9
- Direct te installeren
- 1-fase kast met 6 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Direct leverbaar€ 345,52 € 285,55 excl. BTW Incl. BTW -
ADV3B206AGroepenkast - 3-fase - 6 Groepen (3+3) - 2 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9
- Direct te installeren
- 3-fase kast met 6 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Direct leverbaar€ 354,38 € 292,88 excl. BTW Incl. BTW -
ADV1B208AGroepenkast - 1-fase - 8 Groepen (4+4) - 2 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9
- Direct te installeren
- 1-fase kast met 8 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Direct leverbaar€ 354,74 € 293,17 excl. BTW Incl. BTW -
ADV3B308AGroepenkast - 3-fase - 8 Groepen (3+3+2) - 3 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9
- Direct te installeren
- 3-fase kast met 8 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Direct leverbaar€ 445,62 € 368,28 excl. BTW Incl. BTW -
ADV1B309AGroepenkast - 1-fase - 9 Groepen (3+3+3) - 3 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9
- Direct te installeren
- 1-fase kast met 9 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Direct leverbaar€ 437,23 € 361,35 excl. BTW Incl. BTW -
ADV3B309AGroepenkast - 3-fase - 9 Groepen (3+3+3) - 3 Aardlek (ALS) - Advanced/Resi9
- Direct te installeren
- 3-fase kast met 9 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Direct leverbaar€ 454,00 € 375,21 excl. BTW Incl. BTW -
10881Groepenkast - Lege Behuizing - 12 modules (18mm) - 1 Rij - Advanced
- Lege Advanced groepenkast
- Ruimte voor 12 modules (18mm)
- Naar eigen wens te vullen met Resi9 componenten
- De ideale groepenkast voor jouw woning
Langere levertijd€ 48,12 € 39,77 excl. BTW Incl. BTW -
10882Groepenkast - Lege Behuizing - 24 modules (18mm) - 2 Rijen - Advanced
- Lege Advanced groepenkast
- Ruimte voor 24 modules (18mm)
- Naar eigen wens te vullen met Resi9 componenten
- De ideale groepenkast voor jouw woning
Direct leverbaar€ 61,19 € 50,57 excl. BTW Incl. BTW
Veiligheid voorop bij stroomdistributie in huis
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de Advanced groepenkasten met componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur. Resi9 is een assortiment automaten dat voor de beste veiligheid zorgt, zowel voor gebruikers als installateurs. Met het brede assortiment aan functionaliteiten biedt dit assortiment hoogwaardige beveiliging voor uiteenlopende toepassingen in de woningbouw.
Dit is de voorgemonteerde Advanced groepenkast
De Advanced groepenkasten van Schneider Electric zijn volledig voorgemonteerde behuizingen voor stroomdistributie in woningen. De groepenkasten zijn stuk voor stuk voorzien van een hoofdschakelaar en installatieautomaten die worden beveiligd door meerdere aardlekschakelaars. De Advanced groepenkasten zijn volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten, en zijn eenvoudig uit te breiden met de componenten van Resi9. Alle Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur en zorgen voor een veilige stroomdistributie in jouw woning!
Volledig modulair met slimme componenten
De standaard groepenkasten van Advanced zijn een goed uitgangspunt voor een groepenkast maat voor jouw woning. De basis staat er namelijk al. Naar wens kan de groepenkast worden uitgebreid met tal van Resi9 componenten die passen bij jouw woonsituatie. Wil je bijvoorbeeld een kook-/krachtgroep of een beltrafo? Dat kan! Kies eenvoudig de componenten die jij nodig hebt en breid je groepenkast uit naar eigen wens.
Estetisch en zeer betrouwbare groepenkasten
Het betrouwbare Resi9 assortiment voor woningen is niet alleen ontworpen voor de functionaliteit. De elegante vormgeving met het witte design zorgt voor een stijlvolle en overzichtelijke groepenkast. De werking van alle componenten is uitvoerig getest en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Het volledige Resi9-assortiment heeft de belangrijkste kwaliteitscertificeringen, zodat u verzekerd bent van hoge kwaliteitsnormen voor de veiligheid van uw klanten en van uzelf.
Resi9: Het duurzame alternatief voor woningbouw
Met Resi9 kies je voor een zeer duurzame lijn componenten. Resi9 is in overeenstemming met het Schneider Electric ecolabel Upgraded Green Premium geproduceerd. Daarnaast zijn alle componeten RoHS gecertificeerd. Schneider Electric zet steeds meer stappen om het assortiment duurzamer en milieuvriendelijker te maken; van het gebruik van gerecycled plastic in het product tot een volledig recyclebare papieren verpakking. Resi9 is daar een mooi voorbeeld van.