Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Aardlekautomaten
Slimme componenten voor jouw groepenkast
Een aardlekautomaat combineert de eigenschappen van een aardlekschakelaar met een installatieautomaat. Hij beveiligt tegen overstroom en lekstroom. Je hoeft dan geen aardlekschakelaars te monteren. En je groepenkast is nog steeds breiden met andere componenten van Resi9.
-
A9DC3620Aardlekautomaat EV - 1P+N - 20A - C-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A - Acti9 iCV40N
- Aardlekautomaat voor EV beveiliging
- Geschikt voor 1-fase 16A laadpalen
- Veilig werken en duidelijke statusindicatie
- Dankzij C-karakteristiek perfect voor EV-toepassingen
Direct leverbaar€ 149,99 € 123,96 excl. BTW Incl. BTW -
A9DC3640Aardlekautomaat EV - 1P+N - 40A - C-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A - Acti9 iCV40N
- Aardlekautomaat voor EV beveiliging
- Geschikt voor 1-fase 32A laadpalen
- Veilig werken en duidelijke statusindicatie
- Dankzij C-karakteristiek perfect voor EV-toepassingen
Direct leverbaar€ 168,47 € 139,23 excl. BTW Incl. BTW -
A9DC3720Aardlekautomaat EV - 3P+N - 20A - C-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A - Acti9 iCV40N
- Aardlekautomaat voor EV beveiliging
- Geschikt voor 3-fase 16A laadpalen
- Veilig werken en duidelijke statusindicatie
- Dankzij C-karakteristiek perfect voor EV-toepassingen
Direct leverbaar€ 149,99 € 123,96 excl. BTW Incl. BTW
Aardlekautomaten: De handige 2 in 1 oplossing
Een aardlekautomaat is een handig apparaat voor in je groepenkast. Een aardlekautomaat, ook wel alamat genoemd, combineert de eigenschappen van een aardlekschakelaar met een installatieautomaat. Dat betekent dat hij naast overstroom ook beschermt tegen lekstroom. Hierdoor is het niet nodig om nog een aardlekschakelaar te plaatsen. Je krijgt hierdoor een andere samenstelling van componenten in je groepenkast. Afhankelijk van jouw stroombehoefte kan je hiermee ruimte besparen in je groepenkast.
Hiervoor kun je een aardlekautomaat toepassen
Een ander toepassing is dat je bepaalde groepen een eigen aardlekbeveiliging meegeeft, bijvoorbeeld een laadpaal voor een elektrische auto of een vaatwasser. Als de aardlekautomaat uitvalt, dan weet je direct bij welk apparaat het probleem zich voordoet. Hierdoor heb je, zeker bij zwaardere apparaten, een betere controle over de stroomtoevoer
Kies uit een aardlekautomaat voor 1-fase of 3-fase
De aardlekautomaten van Schneider Electric zijn er in verschillende varianten. 1-polig en 3-polig. Je herkent dit aan de omschrijving (1P+N of 3P+N). Het aantal beveiligde polen geeft informatie over het aantal faseaansluitingen. Een 1-polige aardlekautomaat kan zowel in een 1-fase groepenkast als in een 3-fase groepenkast worden gemonteerd. Een 3-polige aardlekautomaat kan alleen in een 3-fase groepenkast worden gemonteerd. Dit wordt om die reden ook wel een krachtaardlekautomaat genoemd. Dit wordt vaak gekozen voor zwaardere toepassingen.
Veiligheid voorop bij stroomdistributie in huis
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de Advanced groepenkasten met componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur. Resi9 is een assortiment automaten dat voor de beste veiligheid zorgt, zowel voor gebruikers als installateurs. Met het brede assortiment aan functionaliteiten biedt dit assortiment hoogwaardige beveiliging voor uiteenlopende toepassingen in de woningbouw.
Resi9: Het duurzame alternatief voor woningbouw
Met Resi9 kies je voor een zeer duurzame lijn componenten. Resi9 is in overeenstemming met het Schneider Electric ecolabel Upgraded Green Premium geproduceerd. Daarnaast zijn alle componeten RoHS gecertificeerd. Schneider Electric zet steeds meer stappen om het assortiment duurzamer en milieuvriendelijker te maken; van het gebruik van gerecycled plastic in het product tot een volledig recyclebare papieren verpakking. Resi9 is daar een mooi voorbeeld van.