Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
DIN-rail Stopcontacten
Altijd stroom in je groepenkast
Dat is handig! Stroom in je groepenkast. Want ook in je groepenkast kan je goed een stopcontact gebruiken. Bijvoorbeeld om een deurbel op aan te sluiten, of denk eens aan de router. Het groepenkast stopcontact van Resi9 is eenvoudig te monteren op de DIN-rail.
-
A9A15310DIN-rail Wandcontactdoos - Randaarde - 230V AC - 16A - 6000A - Acti9
- Altijd extra stroom in je groepenkast
- Ideaal voor router of deurbel
- Te monteren op de DIN-rail
- Voor montage in iedere groepenkast
Direct leverbaar€ 10,30 € 8,51 excl. BTW Incl. BTW
Extra stopcontact in je groepenkast
Wellicht sta je er niet zo snel bij stil, maar het inbouwen van één of meerdere stopcontacten in je groepenkast biedt een groot gemak. Je kan er van alles op aansluiten zoals een deurbel, een modem of router en zelfs een NAS is hiermee van voeding te voorzien. Daarnaast is het ook altijd handig om een weggewerkt stopcontact beschikbaar te hebben vlakbij de voordeur. Voor als je geen buitenstopcontact hebt en toch aan de slag wilt met de hogedrukspuit bijvoorbeeld. Stuk voor stuk mogelijkheden waarbij een stopcontact in de groepenkast goed van pas komt!
Stopcontact op de DIN-rail te monteren
Misschien vraag je je af wat een DIN-rail is? De DIN-rail is de rails waarop alle componenten in je groepenkast worden vastgeklikt. Dus ook je hoofdschakelaar, aardlekschakelaar en installatieautomaten zitten hierop gemonteerd. Bij een standaard groepenkast, zoals die van Advanced, is er plek voor 12 modules van 18mm breed. Het DIN-rail stopcontact van Schneider Electric is slechts 2.5 modules breed. Daarmee kan hij eenvoudig worden ingebouwd, zonder dat hij heel veel ruimte in beslag neemt.
Ook uit te breiden in bestaande groepenkasten
In bijna iedere nieuwbouwwoning wordt de groepenkast geleverd met een extra stopcontact. Maar een DIN-rail stopcontact hoeft niet altijd in een nieuwe groepenkast geplaatst te worden. Ook in een bestaande groepenkast kan een extra stopcontact op de DIN-rail worden geplaatst. Mits er genoeg ruimte is natuurlijk. Ook het merk van de groepenkast maakt niet uit. De componenten van Resi9 en Acti9 zijn universeel, wat betekent dat ze in iedere groepenkast ingebouwd kunnen worden.
Veiligheid voorop bij stroomdistributie in huis
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de Advanced groepenkasten met componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur. Resi9 is een assortiment automaten dat voor de beste veiligheid zorgt, zowel voor gebruikers als installateurs. Met het brede assortiment aan functionaliteiten biedt dit assortiment hoogwaardige beveiliging voor uiteenlopende toepassingen in de woningbouw.
Resi9: Het duurzame alternatief voor woningbouw
Met Resi9 kies je voor een zeer duurzame lijn componenten. Resi9 is in overeenstemming met het Schneider Electric ecolabel Upgraded Green Premium geproduceerd. Daarnaast zijn alle componeten RoHS gecertificeerd. Schneider Electric zet steeds meer stappen om het assortiment duurzamer en milieuvriendelijker te maken; van het gebruik van gerecycled plastic in het product tot een volledig recyclebare papieren verpakking. Resi9 is daar een mooi voorbeeld van.