Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Hoofdschakelaars
De beste beveiliging in jouw groepenkast
De hoofdschakelaar: Een component dat je in iedere groepenkast tegenkomt. De hoofdschakelaar is de belangrijkste schakelaar om je elektrische systeem in huis de beste veiligheid te bieden. Bij ons vind je diverse hoofdschakelaars voor jouw wensen.
-
R9PS240Hoofdschakelaar - 2P - 40A - 6000A - Resi9
- Tweepolige 40A hoofdschakelaar
- Voor een 1-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage is Advanced groepenkast
Direct leverbaar€ 20,13 € 16,64 excl. BTW Incl. BTW -
R9PS440Hoofdschakelaar - 4P - 40A - 6000A - Resi9
- Vierpolige 40A hoofdschakelaar
- Voor een 3-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage is Advanced groepenkast
Direct leverbaar€ 29,02 € 23,98 excl. BTW Incl. BTW -
R9PS463Hoofdschakelaar - 4P - 63A - 6000A - Resi9
- Vierpolige 63A hoofdschakelaar
- Voor een 3-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage is Advanced groepenkast
Direct leverbaar€ 37,90 € 31,32 excl. BTW Incl. BTW
Wat is een hoofdschakelaar?
Een naam hoofdschakelaar zegt eigenlijk al genoeg. Het is de plek waar de stroom jouw elektrische systeem binnenkomt, en bovendien de belangrijkste schakelaar in jouw groepenkast. Alle stroom die in je woning beschikbaar is, gaat via de hoofdschakelaar. Via de achterliggende aardlekschakelaars en installatieautomaten, wordt de stroom verder verdeeld in je woning. Met deze belangrijke schakelaar kan de stroomtoevoer naar je woning worden in- of uitgeschakeld.
Met de hoofdschakelaar kan je de stroom tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als er werkzaamheden aan de installatie moeten worden uitgevoerd. Ook kan de hoofdschakelaar worden gebruikt om de stroomtoevoer naar de groepenkast permanent uit te schakelen bijvoorbeeld als er een storing is of als het huis leegstaat. Je weet dan zeker dat je geen stroom verbruikt.
Hoe bepaal ik welke hoofdschakelaar ik nodig heb voor mijn groepenkast?
Wat voor type hoofdschakelaar je nodig hebt voor je woning hangt eigenlijk van slechts twee factoren af.
Hoeveel stroom verbruik je in huis gemiddeld? Een vervolgvraag hierop is: Heb je in huis grote gebruikers van energie die op piekmomenten veel van je groepenkast vragen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laadpaal voor een elektrische auto. Deze kan een hoge piekbelasting hebben, waardoor er veel van de hoofdschakelaar gevraagd wordt. Let bij je berekening ook op zware apparaten die je de komende jaren eventueel wilt aansluiten, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp of de eerder benoemde laadpaal. Het zou zonde zijn als je tegen die tijd weer een andere hoofdschakelaar nodig hebt.
De tweede invloedrijke factor gaat over het aantal fasen dat je hoofdaansluiting heeft. Met de hoofdaanlsuiting bedoelen we de aansluiting op het stroomnet. Je elektrische installatie kan een 1-fase aansluiting hebben of een 3-fase aansluiting. Afhankelijk daarvan heb je ook een 1-fase hoofdschakelaar of een 3-fase hoofdschakelaar nodig.
Wat is het verschil tussen een 1-fase en een 3-fase hoofdschakelaar?
Een 1-fase hoofdschakelaar wordt gebruikt voor elektrische installaties met één fase. Dit is het geval als er slechts één leiding met stroom de woning binnenkomt vanuit de hoofdaansluiting. Je hebt een 3-fase hoofdschakelaar nodig voor voor elektrische installaties met drie fasen.
Het belangrijkste verschil tussen deze twee type hoofdschakelaars is dat een 3-fase hoofdschakelaar in staat is om een grotere hoeveelheid stroom te verwerken dan een 1-fase hoofdschakelaar. Heb je een 1-fase aansluiting, maar wil je een toepassing met een 3-fase hoofdschakelaar gebruiken? Dan kan je een verzwaring van de netaansluiting aanvragen bij jouw netbeheerder.
Toch een zwaardere netaansluiting nodig voor de hoofdschakelaar?
Voor bepaalde toepassingen (daar is de laadpaal weer) kan het noodzakelijk zijn om de netaansluiting te verzwaren. Houd hier ook rekening mee. We hebben een handig artikel geschreven over de aanpassingen in je groepenkast als je een laadpaal wilt installeren. Hierin benoemen we ook hoe je een verzwaring van de hoofdaansluiting kunt aanvragen.
Kan ik een hoofdschakelaar zelf vervangen?
Een hoofdschakelaar in je groepenkast mag je niet zelf vervangen. Het is erg gevaarlijk om aanpassingen te doen in je groepenkast. Een risico dat je te allen tijde over moet laten aan een elektricien of installateur met verstand van zaken. Als je niet zeker bent welke hoofdschakelaar je nodig hebt, kun je ook het beste contact opnemen met een elektricien. Deze kan je helpen om te bepalen wat de juiste hoofdschakelaar voor jouw groepenkast is.
Waarom kiezen voor een Schneider Electric hoofdschakelaar?
Schneider Electric is een bekende en bewezen fabrikant van componenten voor stroomdistributie. Hoofdschakelaars voor groepenkasten maken hier uiteraard deel van uit. Een aantal voordelen van de Schneider Electric hoofdschakelaars zijn:
- Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid: Voor de hoofdschakelaars van Schneider Electric is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en nieuwe technologieën. Dit zorgt ervoor dat onze hoofdschakelaars een betrouwbare en veilige optie is om jouw installatie mee te beveiligen.
- Eenvoudig te installeren: Schneider Electric hoofdschakelaars zijn door iedere elektricien of installateur eenvoudig te installeren. Dit geldt zowel voor toepassing in bestaande, als compleet nieuwe groepenkasten. Laat aanpassingen in de groepenkast altijd door een gecertificeerde elektricien uitvoeren.
- Gebruiksvriendelijk: De hoofdschakelaars van Schneider Electric zijn eenvoudig in gebruik. Doorgaans hoef je een hoofdschakelaar niet vaak te gebruiken. Maar wanneer de situatie daarom vraagt, is de hoofdschakelaar van Schneider Electric veilig en kwalitatief.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met onder andere hoofdschakelaars, maar ook andere veiligheidscomponenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breid je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.