Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kaedra Installatiekasten
Waterdichte verdelers voor modulaire componenten
Bestaande groepenkast uitbreiden of een extra stroompunt maken in de schuur of garage? Met de installatiekasten van Kaedra maak je eenvoudig de verdeler die bij jouw wensen past. Kies uit het aantal modules en vul de kast met modulaire componenten.
-
13975Lege installatiekast - Weerbestendig - 3 Modules - IP65 - Kaedra
- Ruimte voor 3 modules van 18mm
- Breid eenvoudig bestaande kasten uit
- Zeer robuust dankzij IP65 en IK09 beschermingsgraad
- Uit te rusten met vergrendelslot
Direct leverbaar€ 20,67 € 17,08 excl. BTW Incl. BTW -
13976Lege installatiekast - Weerbestendig - 4 Modules - IP65 - Kaedra
- Ruimte voor 4 modules van 18mm
- Breid eenvoudig bestaande kasten uit
- Zeer robuust dankzij IP65 en IK09 beschermingsgraad
- Uit te rusten met vergrendelslot
Direct leverbaar€ 26,60 € 21,98 excl. BTW Incl. BTW -
13977Lege installatiekast - Weerbestendig - 6 Modules - IP65 - Kaedra
- Ruimte voor 6 modules van 18mm
- Breid eenvoudig bestaande kasten uit
- Zeer robuust dankzij IP65 en IK09 beschermingsgraad
- Uit te rusten met vergrendelslot
Direct leverbaar€ 29,10 € 24,05 excl. BTW Incl. BTW -
13978Lege installatiekast - Weerbestendig - 8 Modules - IP65 - Kaedra
- Ruimte voor 8 modules van 18mm
- Breid eenvoudig bestaande kasten uit
- Zeer robuust dankzij IP65 en IK09 beschermingsgraad
- Uit te rusten met vergrendelslot
Direct leverbaar€ 30,66 € 25,34 excl. BTW Incl. BTW -
13979Lege installatiekast - Weerbestendig - 12 Modules - IP65 - Kaedra
- Ruimte voor 12 modules van 18mm
- Breid eenvoudig bestaande kasten uit
- Zeer robuust dankzij IP65 en IK09 beschermingsgraad
- Uit te rusten met vergrendelslot
Direct leverbaar€ 37,74 € 31,19 excl. BTW Incl. BTW
Waterdichte Kaedra verdelers voor modulaire componenten
Kaedra verdelers zijn bij uitstek geschikt voor ter uitbreiding van bestaande groepenkasten. De installatiekasten kunnen op iedere gewenste locatie worden geplaatst en bieden ruimte voor de uitbreiding van je stroomvoorziening. De verdelers zijn voorzien van een demontabel frame met DIN-rails. Ideaal voor de snelle montage van Resi9 installatieautomaten, aardlekschakelaars of DIN-rail wandcontactdozen.
Zeer robuuste installatiekasten voor binnen en buiten
De Kaedra kasten hebben een IP-beschermingsgraad van IP65 (conform IEC 60529) en een bescherming tegen mechanische schokken van IK09 (conform IEC 50102). Voor een snelle en waterdichte aansluiting van kabels en accessoires zijn de verdelers voorzien van diverse knock-out gaten. Ook hebben de installatiekasten een hoge bestendigheid tegen chemische invloeden weersinvloeden en UV-straling. Alle behuizingen voldoend aan isolatieklasse 2 conform EN 60439-1 en zijn bestand tegen vuur en hitte tot 650˚C (conform IEC 60695-2-1). Daarmee kunnen de Kaedra installatiekasten zonder problemen buiten worden gemonteerd, en wordt tegelijkertijd brandgevaar in de installatie gereduceerd.
Kaedra kasten vergrendelbaar voor extra veilIgheid
De Kaedra kasten kunnen probleemloos in de buitenlucht worden gemonteerd. Bijvoorbeeld omdat dit handiger is voor het bereiken van de kast. Of het moeilijke is om de stroomtoevoer binnen te realiseren. Dan is het goed om te weten dat de Kaedra kasten optioneel uitgevoerd kunnen worden met een sleutelvergrendeling. Dit officiële accessoire waarborgt de IP65 beschermingsgraad van de installatie en zorgt er bovendien voor dat niet iedereen bij de componenten kan komen. Dat is een geruststellende gedachte!