Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Oplaadbare LED Zaklamp met accu - 3W - Handlamp - Thorsman

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Efficiënte 30W led met 2.850 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
Productomschrijving
Deze vernieuwde 3W led handlamp van Thorsman is de ideale metgezel bij iedere klus in en om het huis. Dankzij de nieuwste en meest efficiënte led-technologie (3W COB led) levert deze lamp krachtig en natuurlijk licht. Met de 1.500 mAh lithium-ion accu ben je tot 8 uur verzekerd van licht zonder dat je hoeft op te laden.
Geweldige lichtbron en ergonomisch hoogstandje in één
De compacte handlamp is voorzien van twee bedrijfsstanden, die een lichtsterkte van 100 of 280 lumen produceren. In deze standen houdt de handlamp het op een volle accu respectievelijk 3 of 8 uur vol. In ongeveer 3 uur is de handlamp weer volledig opgeladen dankzij de meegeleverde Micro-USB kabel (lengte: 1m). Handig: De lamp is voorzien van een oplaadindicator aan de achterzijde, waarmee je in één oogopslag ziet wanneer de lamp volledig is opgeladen.
De ergonomische lamp is voorzien van handige snufjes voor tijdens het klussen. Zo is de handlamp voorzien van een 180° draaibare beugel om de lamp onder iedere gewenste hoek neer te zetten. Deze beugel is bovendien voorzien van een sterke magneet, zodat hij ook kan worden gemonteerd op metalen oppervlakken. Dankzij de ingebouwde, draaibare haak is de lamp bovendien op te hangen onder iedere gewenste hoek. Met de handige riemclip is de handlamp ook eenvoudig te monteren aan de broekriem of andere kleding.
Thorsman: Het beste licht voor thuis en op de werkplaats
De bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met de nieuwste LED-technologie die zeer efficiënt zijn in hun energieverbruik. Daarnaast bieden de producten een hoge lichtkwaliteit en een lange levensduur. De Thorsman bouwlampen zijn extreem robuust en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Naast de reguliere bouwlampen omvat het assortiment ook een hoofdlamp, handlamp en een statief. De producten in de serie zijn geschikt voor professioneel gebruik, maar komen ook bij de handige doe-het-zelver goed van pas. Dankzij de hoge IP- en IK-beschermingsgraad zijn de bouwlampen in hoge mate bestand tegen stof en vocht, en kunnen ze goed tegen schokken.
Voordelen en eigenschappen
- Handige handlamp voor gebruik in en om het huis
- Uitgerust met handige snufjes zoals een draaibare haak en een 180° verstelbare magnetische beugel
- Eenvoudig mee te nemen dankzij de compacte afmetingen en het gewicht van slechts 165 gram
- Voorzien van twee standen met verschillende lichtsterktes (tot 280 lumen)
- In 3 uur volledig op te laden via de meegeleverde USB-kabel
- Zeer duurzame led-verlichting: Een gegarandeerde levensduur van 50.000 uur

Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht
Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel de iF Design Award in de wacht gesleept.

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.
EAN Code | 3606489903381 |
---|---|
Lengte | 4.6 cm |
Breedte | 6.5 cm |
Hoogte | 12.8 cm |
Gewicht | 155.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Product soort | Handlamp |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
Het aantal lumen (vaak afgekort tot lm) dat een verlichtingsbron produceert geeft informatie over de lichtopbrengst van een lichtbron. Een getal dat uitgedrukt is in lumen geeft de hoeveelheid zichtbaar licht aan die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.
Een veelvoorkomende misvatting is dat we voor de hoeveelheid licht kijken naar het wattage van een lamp. Het wattage staat echter voor de hoeveelheid energieverbruik. Tot voor kort was dit enigszins begrijpelijk, bij bijvoorbeeld gloeilampen betekent een groter wattage meestal ook een hogere lichtopbrengst.
Tegenwoordig gaat dit minder op. Met de komst van efficiëntere verlichtingsbronnen zoals led-technologie, verbruiken lampen namelijk steeds minder energie om dezelfde lichtopbrengst te verkrijgen. Het aantal lumen dat een lamp produceert zegt dus veel meer over de daadwerkelijke lichtopbrengst dan het wattage.
Voorbeeld: Een lichtopbrengst van 200-300 lumen, kan voortgebracht worden door een gloeilamp van 25 tot 30W. Een led-lamp die een gelijkwaardig aantal lumen produceert verbruikt slechts 2 tot 4W.