Complete drukknopkasten

Voorgemonteerde drukknopkasten van Harmony

De kunststof drukknopkasten van Harmony zijn bij uitstek geschikt voor industriële, gebouw- en infrastructuurtoepassingen. Ze zijn voorzien van drukknoppen uit de Harmony XB5-reeks en bieden een ruime keuze aan functies en kleuren.

Filter 13 items
Aflopende volgorde instellen
Pagina
per pagina

Harmony XALD en XALK voorgemonteerde bedieningsstations

De bedieningsstations van XALD en XALK worden aangeboden als volledig afgewerkte stations. Deze zijn direct te monteren of aanpasbaar voor assemblage indien andere functies in het bedieningsstation gewenst zijn. De XALD bedieningsstations maken gebruik van de XB5-serie kunststof drukknoppen en schakelaars. De voorgemonteerde bedieningsstations worden geleverd met één tot drie knoppen voor verschillende functies en zijn gereed om direct te worden geïnstalleerd. Alle drukknoppen en schakelaars in de complete bedieningsstations zijn aan te passen naar eigen behoefte.

Het verschil tussen de XALD en XALK drukknopkasten

De Harmony XALD complete bedieningsstations zijn volledig voorgemonteerd en voorzien van 1, 2 of 3 functies. Deze functies kunnen bestaant uit drukknoppen, schakelaars of noodstopknoppen uit de Harmony XB5-serie. De Harmony XALK behuizingen zijn bestemd louter voor het bedienen van noodstopfuncties. Deze complete bedieningsstations zijn uitgevoerd in geel plastic en zijn voorzien van een rode noodstopknop. Deze paddestoelknop is direct herkenbaar in iedere toepassing voor een snelle en accurate noodstophandeling.

Alle voordelen van Harmony XALD en XALK

  • Flexibilieit: Van volledig uitgeruste bedieningsstations tot lege bedieningsstations, de installatie en aanpassingen zijn eenvoudig.
  • Multifunctioneel: Ruime keuze aan drukknoppen, functies, schakelaars met bedieningsstations.
  • Breed scala aan toepassingen: Voor toepassingen op het gebied van industriële machines, gebouwen en infrastructuur.

Eigenschappen van de Harmony XALD, XALK

  • Complete stations, voorzien van één, twee of drie kunststof Harmony XB5-reeks Ø 22 mm drukknoppen, schakelaars of uit te rusten met controlelampjes en andere functies
  • Complete stations voor noodstopfunctie met een enkele paddestoelknop
  • Voldoet aan de IEC-, UL-, CSA-normen en aan de CE-markering
  • Voorzien van een IP66-beschermingsgraad en NEMA 4 stof- en vochtbestendigheid voor een lange levensduur in zware omstandigheden
  • Goede weerstand tegen chemische stoffen dankzij het gebruik van bestendig kunststof

Harmony voor ieder bedieningspaneel

Harmony is een productreeks van Schneider Electric met machine- en paneeloplossingen voor het bedienen en signaleren van vitale functies. De serie omvat (complete) drukknoppen, controlelampen, schakelaars, drukknopkasten en andere paneeloplossingen. Deze leveren volledig compromisloos de hoogste prestaties. Harmony kenmerkt zich door een modern design, efficiëntie en de beste robuustheid in ruwe omgevingen. Daarnaast is het assortiment zeer uitgebreid en zijn de functies eenvoudig te installeren.