Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Complete drukknoppen
Complete XB4 en XB5 drukknoppen van Harmony
Harmony XB4 en XB5 zijn een twee modulaire reeksen voor bedienen en signaleren. De drukknoppen zijn met een doorsnee van 22mm zeer breed inzetbaar. Harmony drukknoppen combineren een goede bedieningsinterface met een stijlvol design en een eenvoudige installatie.
-
XB5AA31Drukknop - Kunststof - Groen - 1NO - Harmony
- Complete kunststof drukknop
- Groene drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
Direct leverbaar€ 15,29 € 12,64 excl. BTW Incl. BTW -
NieuwXB4BA31Drukknop - Metaal - Groen - 1NO - Harmony
- Complete metalen drukknop
- Groene drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
Direct leverbaar€ 17,07 € 14,11 excl. BTW Incl. BTW
Alle voordelen van Harmony drukknoppen
Harmony drukknoppen combineren een goede bedieningsinterface met een stijlvol design en een eenvoudige installatie. Het assortiment complete drukknoppen van Harmony biedt een innovatief en ergonomisch ontwerp voor de beste bediening van alle machinefuncties. Door de duurzaamheid en hoge kwaliteit van de producten wordt de betrouwbaarheid van panelen, machines en processen verbeterd.
Dit is het verschil tussen Harmony XB4 en XB5
Het onderscheid tussen de Harmony XB4 reeks en Harmony XB5 bestaat uit het materiaal waarvan de drukknop is gemaakt. Zo is de Harmony XB4 reeks vervaardigd uit robuust en breukvast kunststof. Terwijl de Harmony XB5 reeks is vervaardigd uit metaal. De materiaalkeuze heeft niet alleen betrekking op het omhulsel van de drukknop. Ook de body (lichaam) van de knop is vervaardigd uit kunststof of metaal. Daarmee past de XB4 of XB5 van Harmony altijd perfect bij jouw behoefte voor bedienen en signaleren.
Kies voor kunststof of metalen drukknoppen
De keuze voor een metalen of een kunststof drukknop kun je van verschillende factoren laten afhangen. Zo is er een estethisch argument, maar ook een functioneel argument. Metalen drukknoppen geven meestal een hogere indruk van de robuustheid van het paneel. De metalen drukknoppen zijn zwaarder en het gewicht dat je voelt zorgt voor een robuuste uitstraling. Hierdoor is de machine of toepassing goed voorbereid op een leven in een ruwe werkomgeving.
Anderzijds kan de kleur van de drukknoppen van doorslaggevend belang zijn voor de esthetische uitstraling van het bedieningspaneel. De matzwarte kleur van een kunststof drukknop kan een keuze zijn om het paneel een andere uitstraling te geven. Bijvoorbeeld wanneer de drukknop op een donkere ondergrond wordt gemonteerd, of juist als contrast op een lichte ondergrond.
Harmony voor ieder bedieningspaneel
Harmony is een reeks van Schneider Electric met machine- en paneeloplossingen voor het bedienen en signaleren van vitale functies. De serie omvat (complete) drukknoppen, controlelampen, schakelaars, drukknopkasten en andere paneeloplossingen. Deze leveren volledig compromisloos de hoogste prestaties. Harmony kenmerkt zich door een modern en stijlvol design, efficiëntie en robuustheid in ruwe omgevingen. Daarnaast is het assortiment zeer uitgebreid en zijn de functies eenvoudig te installeren.