Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Oplaadbare LED Hoofdlamp met accu - 3W - Thorsman

- Handsfree te bedienen hoofdlamp
- Nu met 60% meer accucapaciteit
- Twee bedrijfsstanden (150lm/250lm)
- Zeer robuust en waterdicht (IK07/IP54)

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Efficiënte 30W led met 2.850 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
De beste hoofdlamp in een nieuw jasje
De veelzijdige hoofdlamp van Schneider Electric is nog verder verbeterd! Uiteraard zijn de flexibiliteit, duurzaamheid en de handsfree bediening behouden gebleven. Veel andere producteigenschappen zijn nu sterk verbeterd.
Het vermogen van de nieuwe hoofdlamp is met 3W een stuk sterker dan voorheen. Iets wat je terugziet in de lichtproductie van 150 lumen of 250 lumen in de twee bedrijfsstanden. De lichtopbrengst is daarmee bijna 60% hoger dan voorheen. Het geproduceerde licht heeft een kleurtemperatuur van 6000/7000K, wat overeenkomt met daglicht.
Handsfree te bedienen
Met een handbeweging (aanraken is niet nodig) wissel je eenvoudig tussen de twee bedrijfsstanden, en schakel je de lamp eenvoudig in en uit. Je kunt de hoofdlamp dus eenvoudig bedienen, ook als je vieze handen hebt of handschoenen draagt. Dit is handig wanneer je accucapaciteit wilt sparen als je de lamp even niet gebruikt.
60% meer accucapaciteit
Met de verschillende lichtsterktes heeft de lamp een bedrijfstijd van 5 of 3 uur. Opladen gaat daarna eenvoudig via de meegeleverde USB-kabel van 1 meter lang. Na 4 uur aan het stopcontact is de batterij van de Thorsman hoofdlamp weer volledig opgeladen. Met 1.600 mAh heeft de Lithium Ion batterij maar liefst 60% meer capaciteit dan het voorgaande model. En dankzij de efficiënte LED-technologie valt de hoofdlamp in energieklasse A. Bovendien wordt de lamp nooit heet. Dat is wel zo fijn als hij op je hoofd zit.
Zeer flexibel en robuust
Een andere innovatie is dat de hoofdlamp nu onder een hoek van 90º te verstellen is terwijl je hem op je hoofd hebt. Daardoor is het een stuk eenvoudiger om de juiste lichtinval te vinden voor jouw klus! Uiteraard is de flexibele en verstelbare hoofdband behouden gebleven. En laat je de lamp een keer vallen, of laat je er iets anders op vallen. Dan is de kans groot dat er niks aan de hand is.
De hoofdlamp is zeer robuust dankzij de IK07 slagvastheidsgraad. Ook water en stof vormen geen gevaar dankzij de IP54 beschermingsgraad. Daarmee is de lamp ook heel goed geschikt voor gebruik buitenshuis of in zware omstandigheden.
Thorsman: Het beste licht voor thuis en op de werkplaats
De bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met de nieuwste LED-technologie die zeer efficiënt zijn in hun energieverbruik. Daarnaast bieden de producten een hoge lichtkwaliteit en een lange levensduur. De Thorsman bouwlampen zijn extreem robuust en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Naast de reguliere bouwlampen omvat het assortiment ook een hoofdlamp, handlamp en een statief. De producten in de serie zijn geschikt voor professioneel gebruik, maar komen ook bij de handige doe-het-zelver goed van pas. Dankzij de hoge IP- en IK-beschermingsgraad zijn de bouwlampen in hoge mate bestand tegen stof en vocht, en kunnen ze goed tegen schokken.
Voordelen en eigenschappen
-
De hoofdlamp maakt gebruik van de meest efficiënte 3W led-technologie voor een krachtig licht
-
Dankzij de ingebouwde sensor kun je de lamp ook bedienen met vieze handen of handschoenen aan
-
Gaat tot wel 5 uur mee dankzij de krachtige 1.600 mAh Li-ion accu
-
Eenvoudig mee te nemen dankzij het lage gewicht van 150 gram
-
Voorzien van een verstelbare hoofdband en een draaibare lamp (90º) voor de beste lichtinval
-
Gaat lang mee dankzij de levensduur van 50.000 uur

Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht
Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel de iF Design Award in de wacht gesleept.

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.
EAN Code | 3606489903398 |
---|---|
Lengte | 10.1 cm |
Breedte | 4.9 cm |
Hoogte | 3.5 cm |
Gewicht | 150.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Product soort | Hoofdlamp |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |