Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Hoofdschakelaar - 4P - 63A - 6000A - Resi9
- Vierpolige 63A hoofdschakelaar
- Voor een 3-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage is Advanced groepenkast

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Extra fornuisgroep in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
- Gekoppelde dubbele installatieautomaat
- Voor montage in Advanced groepenkast

- De meest gangbare installatieautomaat
- Beveiligt tegen overbelasting/kortsluiting
- In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Handige aardlekautomaat: 2 in 1
- Beveiligt tegen lekstroom en overstroom
- Voorzien van handige testknop
- Geschikt voor 1-fase of 3-fase groepenkast

- Handige aardlekautomaat: 2 in 1
- Beveiligt tegen lekstroom en overstroom
- Voorzien van handige testknop
- Geschikt voor 1-fase of 3-fase groepenkast

- C16 automaat voor hoge inschakelstroom
- Beveiligt tegen overbelasting/kortsluiting
- In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
- Voor montage in Advanced groepenkast
Productomschrijving
Deze R9PS463 is de opvolger van Domae 12467.
Dit product uit de serie Resi9 is een hoofdschakelaar. Het is een 4-polige hoofdschakelaar met 63A nominale stroom bij 415V AC. Deze hoofdschakelaar wordt gebruikt voor het openen en sluiten het stroomcircuit in je woning. Dit product wordt ook gebruikt voor het afschakelen van elektrische circuits onder belasting die al tegen overbelasting en kortsluiting zijn beveiligd.
De hoofdschakelaar kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor modulaire installatie. Het heeft een breedte van 72mm en neemt 4 modules van 18mm in op de DIN-rail. De afmetingen zijn (B) 72mm x (H) 81mm x (D) 70.5mm. Het product weegt 309g. De kleur is wit (RAL9003). Volgens de IEC 60529 norm is de beschermingsgraad IP20 of IP40 in modulaire behuizing. Dit product voldoet aan de EN/IEC 60669-2-4 norm.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.
Voordelen en eigenschappen
- Met deze hoofdschakelaar kunnen alle groepen worden in- en uitgeschakeld
- Deze vierpolige hoofdschakelaar kies je als je een 3-fase groepenkast wilt aanleggen
- De 63A hoofdschakelaar is geschikt voor een 3-fase hoofdaansluiting met krachtgroepen of grotere installaties
- Een hoofdschakelaar is verplicht in iedere groepenkast
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
SKU | R9PS463 |
---|---|
EAN Code | 3606489520571 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 7.1 cm |
Breedte | 7.2 cm |
Diepte | 8.1 cm |
Gewicht | 309.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Resi9 |
Alle specificaties |