Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.


Het voorjaar is bij uitstek het seizoen voor woningrenovatie! Het is weer langer licht en de temperatuur stijgt. Een ideaal moment om eindelijk je woonkamer, badkamer, keuken of garage op te knappen. Kies voor design en kwaliteit waar je jarenlang van kunt genieten.
Welke ruimte in jouw woning kan wel een opknapbeurt gebruiken? Bekijk onze slimme producten voor jouw ideale renovatie, en realiseer dit voorjaar jouw droomhuis. Steek de handen uit de mouwen en fix het zelf! Met welke ruimte begin jij?


Jouw woning in het nieuw? Met de Merten Schakelmateriaal Starterkit ben je gegarandeerd van een vliegende start. Een complete set schakelmateriaal als ideaal uitgangspunt voor het inrichten van jouw woning. Deze Starterkit is gevuld met 42 componenten voor een goed begin. Kies je stijl, kies je kleur en je kunt direct aan de slag!

- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de gangbare M-Smart serie in actief wit
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten

- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de strakke M-Pure serie in antraciet
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten

- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de design D-Life serie in lotuswit
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten

- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de design D-Life serie in antraciet
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten

- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de gangbare M-Smart serie in actief wit
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten


De badkamer een saaie plek in je woning? Nee hoor! Met de juiste (dimbare) verlichting creëer je dat echte spa-gevoel in je eigen huis. Of je van een kalmerend muziekje houdt, of van lekker uitbundig zingen? Met de handige DAB-radio met Bluetooth kan je op jouw manier genieten van een momentje voor jezelf.

- Met randaarde en kinderbeveiliging
- Voorzien van klapdeksel (IP44)
- Past in alle Systeem D afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product

- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium

- Met randaarde en kinderbeveiliging
- Voorzien van klapdeksel (IP44)
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Complete bundel
- Direct 5% korting!


Hou jij ervan om zelf te klussen of te sleutelen? Dan breng je vast graag tijd door in de garage of de schuur. Met de handige stopcontacten van Mureva Styl heb je altijd een veilige stroomvoorziening bij de hand. Niet alleen handig voor de klusapparatuur, maar ook voor goede verlichting voor jouw hobby. Zo worden je hobbyuurtjes in de garage nog aangenamer!

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Creëer 2 stroompunten in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 10 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid


Elektra in de keuken gaat zoveel verder dan alleen je inbouwapparatuur. Ook de blender en de staafmixer hebben stroom nodig. En uiteraard een opgeladen telefoon om je favoriete recepten te bekijken. Met de slimme USB-stopcontacten heb je altijd een oplaadpunt binnen handbereik. En het stopcontact is nog gewoon beschikbaar.

- Innovatief stopcontact met dubbele USB
- Razendsnel apparaten opladen tot 3A
- Combineren met D-Life afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product

- Combineren met Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Actief wit: Helder en puur wit
- Innovatief stopcontact met dubbele USB
- Razendsnel apparaten opladen tot 3A
- Combineren met Systeem M afdekramen

- Complete wandcontactdoos
- Past in één ronde inbouwdoos
- Functioneel en lekker makkelijk
- Snel en direct in de muur te monteren

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk