Impulsdrukker 1V - Wisselcontact - Blauw - Slagvast

SKU
375998
Laden...
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 26,18 € 21,64 excl. BTW Incl. BTW
4 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • 60 dagen bedenktermijn
  • IP66: Geschikt voor extreme omstandigheden
  • Bestand tegen mechanische belasting,spatwater, kou, vocht en stof.
  • Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
Vaak samen gekocht
Stopcontact 2-voudig Horizontaal - Blauw - Slagvast
Stopcontact - Opbouw - Randaarde - 2V - Horizontaal - Blauw - Slagvast
  • 60 dagen bedenktermijn
  • IP66: Geschikt voor extreme omstandigheden
  • Bestand tegen mechanische belasting,spatwater, kou, vocht en stof.
  • Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
€ 46,80 € 38,68 excl. BTW Incl. BTW
Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman
Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman
  • Uitgerust met een verlicht LCD-display
  • Handige memory-functie
  • Voorzien van batterij-indicator
  • Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
€ 35,49 € 29,33 excl. BTW Incl. BTW
Breedstraler 50W - 5.000 Lumen - Mureva
Breedstraler 50W - 5.000 Lumen - Mureva
  • Nu tijdelijk met 25% korting!
  • Lichtopbrengst: 5.000 lumen
  • Zeer efficiënte led-verlichting
  • Kleurtemperatuur: 4.000K
Normale prijs € 51,46 Speciale prijs € 38,60 € 31,90 excl. BTW Incl. BTW
Verlengsnoer op haspel 25 Meter - IP44 - Thorsman
Kabelhaspel buiten - Tuin verlengsnoer 25 Meter - IP44 - Thorsman
  • Verlengsnoer met 25 meter kabel
  • Uitgerust met soepel oprolmechanisme
  • IP44 beschermingsgraad
  • Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
€ 59,96 € 49,55 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Kabelhaspel 40 Meter - IP44 - Thorsman
Kabelhaspel 40 Meter - IP44 - Thorsman
  • Voorzien van 40 meter kabel
  • IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
  • Automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
  • Ideaal voor professioneel gebruik
€ 114,95 € 95,00 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Wisselschakelaar 1-voudig - Blauw - Slagvast
Wisselschakelaar 1V - Blauw - Slagvast
  • 60 dagen bedenktermijn
  • IP66: Geschikt voor extreme omstandigheden
  • Bestand tegen mechanische belasting,spatwater, kou, vocht en stof.
  • Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
€ 25,76 € 21,29 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Mureva Kabeldoos buiten - 4 tules - Ø 20mm
Mureva Kabeldoos buiten - 4 tules - Ø 20mm
  • Volledig waterdicht (IP55)
  • Schokbestendig (IK07)
  • Waterdichte kabeldoos met 4 ingangen
  • Hoogwaardig en duurzaam kunststof
€ 1,92 € 1,59 excl. BTW Incl. BTW

Productomschrijving

Dit complete product uit de serie Slagvast bestaat uit een impulsdrukker met een wisselcontact. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP66 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur blauw en kan naar wens worden uitgerust met een lampje dat als indicatie- of controlelampje kan worden ingesteld.

Slagvast: Opbouwschakelmateriaal dat tegen een stootje kan

Merten Slagvast is een robuuste serie compleet opbouwschakelmateriaal die bestand is tegen hoge mate van mechanische belasting. Deze serie opbouwschakelmateriaal is gebouwd om extreem lang mee te gaan onder zware omstandigheden. Deze producten zijn bestand tegen de hoogste mechanische belastingen, spatwater, kou, warmte, vocht en stof. Hoogwaardige technische componenten en eersteklas thermoplastische materialen garanderen niet alleen een lange levensduur maar ook een leven lang veilige werking, zelfs onder de meest extreme gebruiksomstandigheden.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete serie opbouwschakelmateriaal, uitgevoerd in blauw kunststof
  • Robuust opbouwschakelmateriaal voor zware omstandigheden
  • Bestand tegen hoge mate van mechanische belasting
  • Ideaal voor toepassing in de tuin, schuur of garage

Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd

blog-image
De 6 trends in schakelmateriaal van 2020

Warme kleuren, natuurlijke materialen, zwart, slim, goudgeel, duurzaam en maximaal. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de woontrends van het nieuwe decennium.

Meer Lezen
blog-image
Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen

Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Meer Lezen
blog-image
Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag

Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 4011281225859
Lengte 9.0 cm
Breedte 7.0 cm
Hoogte 6.0 cm
Gewicht 164.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Slagvast
Product soort Impulsdrukker
Materiaal Kunststof
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Wat is een impulsdrukker?

Een impulsdrukker wordt vaak gezien als een wisselschakelaar met terugvering. Maar naast de terugvering is de werking van een impulsdrukker compleet anders dan van een wisselschakelaar. Een impulsdrukker is namelijk geen schakelaar. Een schakelaar wordt gebruikt om het stroomcircuit rond te maken of juist te doorbreken. Een impulsdrukker heeft in principe altijd een doorbroken stroomcircuit.

 

Pas op het moment dat de impulsdrukker wordt ingedrukt, wordt er een signaal (puls) gegeven die alleen dan het stroomcircuit rond maakt. Bepaalde soorten lampen of verlichting worden geactiveerd op basis van een puls. Ook sommige motoren, ventilatoren of apparaten die zijn voorzien van een timer worden geactiveerd als ze een puls krijgen. Wanneer je de wip van een impulsdrukker nog een keer indrukt, wordt er wederom een signaal doorgegeven. Deze zorgt er dan voor dat het aangestuurde apparaat weer wordt uitgeschakeld.

Uit welke ranges schakelmateriaal voor opbouwmontage kan ik kiezen?

Niet altijd kan schakelmateriaal in de muur worden ingebouwd. Dan is het noodzakelijk om te kiezen voor opbouwschakelmateriaal. Schneider Electric biedt drie ranges voor opbouwschakelmateriaal aan:

Contura. Een serie compleet opbouwschakelmateriaal die degelijkheid met een simpel maar elegant design combineert. Dankzij het gebruik van thermoplast is de behuizing schokbestendig, breukvast en bestand tegen mechanische belasting.

Slagvast. Een robuuste serie compleet opbouwschakelmateriaal die bestand is tegen hoge mate van mechanische belasting. Deze serie opbouwschakelmateriaal is gebouwd om extreem lang mee te gaan onder zware omstandigheden. Deze producten zijn bestand tegen de hoogste mechanische belastingen, spatwater, kou, warmte, vocht en stof.

Systeem M opbouwbehuizingen. De opbouwbehuizingen van Systeem M zijn ideaal wanneer je wel je eigen sets schakelmateriaal wilt samenstellen, maar geen ruimte hebt voor inbouwmontage. De opbouwdozen zijn verkrijgbaar in 1-voudige en 2-voudige variant in polarwit en actief wit.

Wat betekent IP-waarde?

De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.

IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht

IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij

IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)

Alle veelgestelde vragen