Impulsschakelaar Labelveld - Modulair - Polarwit - Mureva Styl

SKU
MUR39129
Kleur - Polarwit - RAL 9010
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 18,68 € 15,44 excl. BTW Incl. BTW
5 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Spatwaterdicht, stofdicht en schokproof
  • Modulair: Stel jouw ideale set samen
  • Ideaal voor in en om de tuin
  • Prachtig design en maximale degelijkheid
Vaak samen gekocht

Productomschrijving

Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een impulsschakelaar met labelveld. Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd. Het heeft een IP55 beschermingsgraad en is voorzien van een polarwit. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur polarwit.

Mureva Styl: Modulair design schakelmateriaal voor buiten

Een elegante en solide serie modulair schakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is te herkennen aan een robuust ontwerp met een stijlvol design. Uniek aan Mureva Styl is dat het volledig modulair is, en dus naar eigen wens is samen te stellen. Dit assortiment modulaire producten bevat ook inbouwbehuizingen, voor het keurig wegwerken van het schakelmateriaal in de muur. De producten zijn bestand tegen water en stof (IP55), oplosmiddelen en mechanische belasting (IK08). Ideaal voor toepassing in en rond de tuin of op elektrisch kwetsbare ruimtes als keukens, badkamers, sportruimtes, werkplaatsen en overkappingen.

Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen

Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. 

Voordelen en eigenschappen

  • Impulsschakelaar met labelveld, uitgevoerd in de kleur polarwit
  • De impulsschakelaar wordt gebruikt voor het aansturen van een lamp of ander product op basis van een puls
  • Modulair product dat zowel in een opbouwbehuizing als een inbouwbehuizing geplaatst kan worden
  • Aan te vullen met de handige labelsheets van Mureva Styl (MUR34004)
  • Ideaal voor het markeren van de pulsschakelaar
  • Spatwaterdicht dank zij de IP55-beschermingsgraad, stofdicht en schokproof

Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.

Mureva Styl buiten aanleggen? Bekijk de video!

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten

Bij buitenstopcontacten moet je op iets andere dingen letten dan bij stopcontacten voor binnen. In dit artikel vind je vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten.

Meer Lezen
blog-image
Hoe moet ik een buitenstopcontact aansluiten?

Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Meer Lezen
blog-image
Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars

De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen! 

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606480789328
Samenstelling Product
Lengte 7.1 cm
Breedte 7.1 cm
Hoogte 4.0 cm
Gewicht 53.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Mureva Styl
Product soort Pulsschakelaar
Alle specificaties