Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie

Ontworpen om beter te kunnen werken
In het ontwerp van het nieuwe assortiment Thorsman LED-werklampen staat de gebruiker centraal. De weklampenserie beschikt over allerlei handige functies en mogelijkheden, zodat jij optimaal je werk kunt doen onder alle omstandigheden.
Daarnaast hebben de lampen een van de hoogste energie-efficiëntie in de markt, de beste lichtkwaliteit en een extreem lange levensduur.




Geschikt voor alle werksituaties
De werklamp kan onder alle weersomstandigheden worden gebruikt, binnen of buiten, rechtop of ondersteboven, verticaal of horizontaal, dichtbij of op afstand, op het land of op zee.
Een Thorsman LED-werklamp is perfect voor elke situatie.




Ongelofelijke verlichting
De nieuwste LED-technologie biedt een super lange levensduur tot 50.000 uur (gelijk aan 20/25 jaar) samen met een zeer laag energieverbruik. Dankzij de ultraefficiënte LED wordt het licht nooit heet en beperkt het brandrisico in vergelijking met halogeenlampen. De specifieke LED is gekozen om een kleurkarakteristiek dicht bij het daglicht te hebben om de omgeving zo natuurlijk mogelijk weer te geven.


Ongelofelijk robuust
Het licht is gebouwd om optimaal te kunnen functioneren in zware en ruwe omstandigheden en dat jaren achtereen. Al onze lichten zijn ontworpen om onbedoeld vallen te weerstaan en gewoon te blijven functioneren. Hiervoor zijn de lampen uitgerust met een met rubber gecoat schokabsorberende frame.




Ongelofelijk efficiënt
Een assortiment voor alle mogelijke behoeften van klanten, van inspectie / service tot grote projecten / bouwplaatsen. Elke lamp heeft zijn eigen unieke ingebouwde functies zoals een magneet, verstelbare beugel, bewegingssensor of gepatenteerde ophangband die het licht op de meest efficiënte manier ondersteunt. Dit zorgt ervoor dat de optimale lichtomstandigheden worden gecreëerd voor elke klus.


Ongelofelijk design
Gebruiksvriendelijk design om het licht en aantrekkelijker te maken voor gebruik, kijken, aanraken, dragen en transporteren.
De Thorman lampenserie combineert functionaliteit met design en ergonomie. Bestrijkt alle toepassingen, van onderhoud en inspectie tot grote projecten met statiefbevestiging.


Nieuwe generatie LED-werklampen
- Volledig uitgebreid assortiment
- Voor alle type gebruikers
- Maximaal aantal gebruiksmogelijkheden
- Superieure betrouwbaarheid en prestaties
- Levensduur tot 50.000 uur, dat is 20 - 25 jaar!


Overzicht
Beschrijving |
Natuurlijk licht voor onderhoud en inspectie voor elke ruimte. |
Verlichting van bovenaf om je hele werkruimte te verlichten. |
Voor onderhoud- en inspectie- werkzaamheden in kleine ruimtes. |
Ontworpen om middelgrote oppervlakken tot hele ruimtes te verlichten. |
Ontworpen om grote oppervlakken tot hele kamers te verlichten. |
Ontworpen voor ruwe, natte en vuile omstandigheden. |
Vermogen |
1.3 W |
2 W |
18 W |
30 W |
50 W |
25 W |
Levensduur |
50.000 uur |
50.000 uur |
50.000 uur |
50.000 uur |
50.000 uur |
50.000 uur |
Voeding |
100-240 V AC / 50-60 Hz |
5 V DC / 1000 mA |
230-240 V~ 50 Hz |
230-240 V~ 50 Hz |
230-240 V~ 50 Hz |
100-240 V AC / 50-60 Hz |
Formaat |
120 x 59 x 25 mm |
105 x 52 x 43 mm |
200 x 200 x 80 mm |
250 x 256 x 109 mm |
300 x 305 x 117 mm |
220 x 235 x 75 mm |
Gewicht |
112 g |
120 g |
0.96 kg |
1.7 kg |
2.46 kg |
1.9 kg |
IP waarde |
IP20 |
IP65 |
IP54 |
IP54 |
IP54 |
IP67 |
Licht- opbrengst |
55 / 110 lm / step 1 /
step 2 |
80 / 160 lumen / step 1 / step 2 |
1500 lm |
2850 lm |
4000 lm |
2500 lm |
Kleur- temperatuur |
6000 K |
5500/6500 K |
4500 K |
4500 K |
4500 K |
6000 K |
Bedrijfs- temperatuur |
-10° to +40° C |
-10° to +40° C |
-25° to +40° C |
-25° to +40° C |
-25° to +40° C |
-25° to +40° C |