Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
D-Life. Frames die ruimte creëren

Maximale ruimte voor creativiteit
D-Life, de nieuwe ontwerplijn van de range Systeem Design, herken je aan de perfect passende inzetstukken en het ontbreken van een centraal bruggedeelte. Met een breed scala aan hoogwaardige materialen en kleuren biedt D-Life maximale mogelijkheden voor je creativiteit.
Ingetogen design voor ruimtes met karakter
Het frame heeft een ingetogen, naadloos ontwerp. De inzetstukken zijn geraffineerd verwerkt in het het fijnzinnige platte frame. De subtiele elegantie van D-life is overtuigend. Dit komt optimaal tot zijn recht in woonruimtes met een sterk karakter.
D-Life belichaamt puur design. Hoogwaardige materialen, zonder bruggedeelte.
Variaties in een fascinerende veelvoud
De nieuwe frames van D-Life zijn net zo stijlvol qua kleur als het esthetische, minimalistische ontwerp.
Stralend lotuswit. Zachte Sahara. Diverse accenten in antraciet en elegant roestvrij staal. D-Life - inspiratie die je vanaf het eerste moment grijpt.










D-Life glas en steen
Beautiful by Nature: glas of steen. De echte materiële frames in D-Life zijn perfect voor ruimtes met persoonlijkheid.
D-Life glas en D-Life steen geven ieder woonconcept charisma. Echt aantrekkelijk, echt levend.
D-Life metaal
Metaal houdt alles bij elkaar. Geeft contour en staat voor stabiliteit. D-Life metaal is voortreffelijk ontworpen en toont hoe mooi en sterk schakelmateriaal kan zijn.
Koel nikkel. Sensueel champagne. Aardse mokka. Klassiek monochroom of contrasterende kleuren gecombineerd. D-Life metaal is een statement.




Draadloos schakelen met bluetooth
Op afstand je verlichting schakelen of dimmen via je smartphone? Dat kan met de D-Life bluetooth inbouwmodules. Met de Wiser Room app (iOS en Android) programmeer je eenvoudig verschillende scenario's.
Naast schakelen op afstand, blijft het mogelijk om het licht te bedienen met de vaste inbouwschakelaar of tastdimmer. Een ideale combinatie van optimaal comfort en geraffineerd design.
Nu als set verkrijgbaar in handige Bluetooth LED Dimmerkit.




Bekijk de video
Ontdek zelf de hoge kwaliteit materialen en kleuren van D-Life kunststof, glas, steen en metaal. Draadloos schakelen met bluetooth via telefoon en tablet met de Wiser Room app (Android en IOS).
D-Life afdekramen zijn verkrijgbaar in:
- 4 verschillende materialen
- 7 kleuren
- 43 verschillende functies
- QuickFlex-sokkels
- 1000 combinaties
- Set samenstellen met keuzehulp
- 100% design