Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, het thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, extra hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het zijn de woontrends die we in 2021 overal terug gaan zien. Schneider Electric heeft een gevarieerde collectie schakelmateriaal die perfect aansluit bij alle woonwensen en kleurtrends van nu. Hiermee maak je jouw interieur echt af!
Schakelmateriaal trend 1: Scandinavisch design
Scandinavië is als woontrend in 2021 weer helemaal terug. Door de lichte kleuren, minimalistische vormen en het gebruik van natuurlijke materialen is het Scandinavische interieur een oase van rust in deze hectische tijden.
Het Scandinavische interieur combineert lichte muren met strakke meubels en accesoires in frisse pastelkleuren in bijvoorbeeld lichtgeel, roze of blauw. Door zijn eenvoud en strakke lijnen komt het schakelmateriaal van Merten Systeem M hierin volledig tot zijn recht, zowel in de uitvoering M-Smart of in de luxere serie M-Pure afdekramen.
Met de afdekramen van M-Smart geef je het schakelmateriaal in huis een strakke uitstraling.
Schakelmateriaal trend 2: Het thuiskantoor
Ook in 2021 en daarna werken we waarschijnlijk nog veel vanuit huis. Daarbij hoort een ergonomische werkplek die echt past in jouw interieur. Je spendeert er namelijk een groot deel van je tijd. Je computer en smartphone blijven je belangrijkste contact met de buitenwereld. Een thuiskantoor kan daarom niet zonder betrouwbare electriciteit.
Een Easy UPS van Schneider Electric is een noodstroomvoorziening die op de thuiswerkplek niet mag ontbreken. De ingebouwde accu zorgt ervoor dat jouw computer, wifi, harde schijf en mediabox gewoon blijven werken als de stroom hapert of uitvalt.
Je smartphone laad je direct op vanuit een innovatief stopcontact met USB aan de muur of via een verzonken bureaustopcontact. Wil je helemaal op de toekomst zijn voorbereid? Dan kies je natuurlijk voor een wandcontactdoos met USB Type A+C.
Stopcontact Merten System Design met Randaarde en USB Type A+C in de kleur Antraciet
Schakelmateriaal trend 3: Ambient Vintage
Ambient Vintage is het nieuwe chic van 2021. Deze woonstijl borduurt voort op het populaire Bohemian, maar is iets minder uitbundig. De stijl combineert klassieke antieke meubels met deftige kleuren zoals blauwgroen, oker en donkergeel.
Messing en goudaccenten zorgen voor een sophisticated glamour look. Het interieur is helemaal compleet met schakelaars van Schneider Electric D-life in de kleuren Nikkel, Mocca of Champagne.
D-Life: Hoogwaardig schakelmateriaal in prachtige kleuren
Schakelmateriaal trend 4: Klimaatvriendelijk en duurzaam
Ook bij de keuze voor het interieur kiezen mensen steeds bewuster voor energiezuinige, recyclebare producten en producten met een lange levensduur. Klimaatvriendelijk en duurzaam is de norm. Bij schakelmateriaal met een Green Premium ecolabel weet je zeker dat het beschikt over duurzame prestaties, een minimale carbon footprint en dat het voldoet aan alle wet- en regelgeving.
De afdekramen van D-Life in Mocca metallic zijn gemaakt van hoogwaardig metaal met een stijlvolle glanzende afwerking
Schakelmateriaal trend 5: Aardse bruintinten
Verffabrikant Flexa bepaalt ieder jaar op basis van wereldwijd onderzoek een nieuwe Kleur van het Jaar. De kleur voor 2021 is Brave Ground™: een warme, neutrale aardse kleur. De natuurlijke bruintint maakt onderdeel uit van een palet trustkleuren, waarmee je je huis een warm, verwelkomend gevoel geeft. De subtiele, ton-sur-ton tinten uit het palet passen perfect bij het schakelmateriaal van de serie Merten D-Life Metalic. Maar uiteraard ook bij mid-century-meubels en luxe afwerkingen zoals koper, marmer en fluweel.
Schakelmateriaal trend 6: Extra aandacht voor hygiëne
Ook als er voor iedereen een vaccin beschikbaar is, blijft hygiëne een belangrijk punt van aandacht. Juist bij schakelmateriaal. Een lichtschakelaar wordt dagelijks door vele handen aangeraakt en kan duizenden ziekteverwekkers bevatten. Schakelmateriaal in de kleur Actief Wit voorkomt de verspreiding hiervan.
Het antibacteriële schakelmateriaal is altijd uitgevoerd in een helder witte kleur die we Actief Wit noemen. Actief Wit is voorzien van de kleur RAL 9016 en is een fris alternatief voor bestaande wittinten. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur.
Mureva Styl: Stijlvolle buitenstopcontacten voor in de tuin
Schakelmateriaal trend 7: De buitenwoonkamer
Vanwege alle beperkingen wordt er ook volgend jaar veel in de tuin doorgebracht. Het is dan ook niet zo gek dat men het woonkamergevoel mee naar buiten wil nemen. Met niet alleen dezelfde uitstraling, maar ook het comfort van de elektrische apparatuur van binnen. Maar daar moet dan wel een veilige aansluiting voor zijn.
Voor stijlvolle en waterdichte buitenstopcontacten kom je al snel uit bij de serie Mureva Styl van Schneider Electric. Mureva Styl is een serie compleet spatwaterdicht schakelmateriaal uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet. De serie heeft een moderne afgerond design en garandeert maximale veiligheid. Je duurzame led-tuinverlichting bedien je uiteraard met een schemerschakelaar. Dat is niet alleen heel comfortabel, maar ook nog eens goed voor je energierekening.
Schakelmateriaal trend 8: Antraciet schakelmateriaal
De erotische bestseller Vijftig Tinten Grijs mag dan op zijn retour zijn, in het interieur zien we de vijftig grijstinten steeds vaker terug. Van lichtgrijze muren, groen grijze kastjes tot gitzwarte deurkozijnen. Grijs is de absolute woontrend van dit moment. Binnen het schakelmateriaal voert de fraaie grijstint Antraciet de boventoon. Populiare ranges schakelmateriaal zijn dan ook Schneider Electric Merten D-Life Kunststof Antraciet en M-pure Antraciet.
Merten D-Life Steen Antraciet, strak design en hoogwaardige materialen