Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
De trends in schakelmateriaal van 2022

Retro met een twist, ronde en organische vormen, olijftakjes, heldere luchten, sustainable statements en het thuiskantoor 2.0. Dat zijn enkele van de trends die we in 2022 in de Nederlandse woonkamers tegenkomen. Het veelzijdige aanbod van schakelmateriaal van Schneider Electric Merten past perfect bij de designtrends van 2022: modern, duurzaam en tijdloos.
Schakelmateriaal trend 1:Urban 90’s
Nostalgie, levendige felle kleuren en asymmetrische meubels typeren de Urban 90’s trend. De stijl is geïnspireerd op de tijd van de CD, Nokia, Nintendo, Take That en 2 Unlimited. Alles uit de jaren ‘90 komt in de trend terug: aquarellen, creatieve handgeschilderde muren, neon, behang met grafische prints en zelfs glanzende muren. De klassieke Atelier-M afdekramen uit de Merten Systeem-M reeks komen volledig tot zijn recht in deze trend. Dit schakelmateriaal is herkenbaar aan een afgerond ontwerp en is verkrijgbaar in twee tijdloze wittinten.


Schakelmateriaal trend 2: Sustainable Statements
Jaarlijks wordt in Europa 11 miljard kilo aan meubels weggegooid. Slechts 10% wordt gerecycled. De impact hiervan op het milieu is groot. En dat terwijl er ook interieur beschikbaar is van duurzame materialen die eindeloos herbruikbaar zijn. Vandaar dat steeds meer mensen overstappen op merken zoals het Friese SlowWood, het ambachtelijke TWO-O Meubels en de lokaal geproduceerde meubels van Fest. Aan fast furniture of een quick fix doen deze bedrijven niet. Ditzelfde geldt voor het schakelmateriaal van Schneider Electric. Nagenoeg alle producten zijn voorzien van het duurzaamheidslabel Green Premium en hebben een Cradle 2 Cradle-certificering. De materialen zijn volledig te recyclen, wat de technische herbruikbaarheid vergroot.


Schakelmateriaal trend 3: Ronde en organische vormen
Ook in 2022 zien we de herkenbare ronde en organische vormen van het Scandinavisch design terug. De interieurtrend die is geïnspireerd op de natuur. Sterk contrast, harde hoeken of rechte lijnen zijn hier taboe. Daar tegenover zorgt een soepel lijnenspel met zachte kleuren voor een gebalanceerd en verfijnd natuurlijk beeld. Odace Touch, de serie schakelaars en stopcontacten met de onmiskenbare ronde lijn voelt zich in dit interieur als een vis in het water.


Schakelmateriaal trend 4: Home office 2.0
Dat je in 2022 weer veel vanuit huis werkt, staat eigenlijk al vast. Dus heb jij je keukentafel waarschijnlijk al ingewisseld voor een comfortabel ergonomisch bureau met dito bureaustoel. Nu wordt het nu tijd voor de essentiële extra’s.
Noodstroomvoorziening bijvoorbeeld, zoals de Easy UPS van Schneider Electric, is een must om ononderbroken te kunnen werken vanuit de thuiswerkplek 2.0. De ingebouwde accu van een UPS zorgt ervoor dat jouw computer, wifi, harde schijf en mediabox niet zomaar crashen als de stroom hapert of uitvalt.
Wil je helemaal op de thuiswerktoekomst voorbereid zijn? Zorg er dan voor dat je laders en draden netjes zijn weggewerkt via een verzonken bureaustopcontact met oplaadvoorziening met USB Type A+C.


Schakelmateriaal trend 5: Retro 70’s met een twist
Ook de jaren ‘70 trend duikt dit jaar weer op in onze woonkamers, maar dan zonder de spruitjeslucht van weleer. Oude vaasjes, ribfluwelen zitzakken en kringloopmeubelen worden speels gecombineerd met strakke meubels en zwart omlijste posters met hippe spreuken van nu. Een hypermoderne twist maakt deze retro trend echt compleet. Zoals bijvoorbeeld de uiterst moderne serie schakelmateriaal van Merten D-Life in Kunststof Antraciet.


De kleuren van 2022: Bright Skies en Olive Twig
De verffabrikanten Flexa en Histor kiezen ieder jaar een kleur van het jaar. De Flexa kleurexperts hebben dit jaar voor Bright Skies gekozen. Een licht en luchtige kleur blauw, die open en goed voor de geest is. Een revitaliserende tint die de positieve effecten van de natuur in huis haalt en nieuw leven in elke woonruimte blaast.
Olive Sprig werd door de Histor kleurexperts uitgeroepen tot kleur van het jaar 2022. Het grijsgroen van de olijftak staat voor groei en de veerkracht van de natuur. Het is een ontspannende en verleidelijke kleur die een ruimte opfleurt en zorgt voor een organische levendigheid.
Beide kleuren combineren uitstekend met organische en natuurlijke materialen zoals het het schakelmateriaal van de M-Pure Decor Hout Eiken of hout Wenge. Een elegante lijn schakelmateriaal van natuurlijke materialen met een stijlvolle afwerking.