Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Design stopcontacten voor een stijlvol interieur

Ga je verbouwen of renoveren? Dan denk je over allerlei interieurelementen na. Behang, vloerbekleding of plinten. Schakelmateriaal wordt daarbij vaak over het hoofd gezien. En dat is zonde, aangezien het meeste schakelmateriaal zich in het zicht bevindt. Het is daarom een belangrijk onderdeel om te zorgen voor een smaakvol interieur. Aandacht geven aan een mooi design stopcontacten zorgt voor de finishing touch bij jouw inrichting. In deze blog vertellen we je alles over onze design stopcontacten.
Systeem Design: Pure elegantie voor jouw interieur
Met de schakelmateriaalserie Systeem Design geef je elke ruimte in huis de uitstraling die het verdient. Systeem Design is onze meest stijlvolle lijn schakelmateriaal. De stopcontacten hebben een afmeting van 71 x 71 mm net als alle bedieningselementen zoals schakelaars en dimmers. Dankzij het grotere oppervlak straalt het schakelmateriaal rust en minimalisme uit. Hierdoor integreren de lijnen in harmonie met andere details in jouw stijlvolle en persoonlijke interieur.


De moderne stopcontacten en schakelaars worden stijlvol afgedekt met de slanke afdekramen van D-Life. Door de dunne omlijsting komt het schakelmateriaal verfijnd over, met een elegante en premium uitstraling. De Systeem Design inzetstukken en D-Life afdekramen passen perfect in iedere luxe interieur.
Design stopcontacten zorgen voor de finishing touch
Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen kun je kiezen uit zeven spraakmakende kleuren. De vier basiskleuren (Lotuswit, Antraciet, RVS Look en Sahara) zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. De strakke stopcontacten zorgen zelfs in een eenvoudig interieur voor een uitzonderlijke finishing touch.
Natuurlijke materialen voor de beste look en feel
Daarnaast is het schakelmateriaal in drie premium-kleuren (Nikkel metallic, Champagne metallic en Mocca metallic) verkrijgbaar die zijn uitgevoerd in puur edelmetaal. Bij iedere aanraking voel je de finesse en kwaliteit. De metalen componenten hebben bovendien een extreem lange levensduur.
Ontdek jouw stijl. Laat je inspireren!
Ben je er nog niet helemaal uit wat jouw persoonlijk stijl is? Laat je inspireren door de huidige designtrends die we op een rijtje hebben gezet. Speciale aandacht hebben we voor de absolute trend van dit moment: Japandi. De booming interieurtrend waarbij Scandinavië en Japan elkaar aanvullen. Ontdek hoe je jouw interieur helemaal Japandi maakt!
Systeem Design: Minimalistisch en tijdloos
De minimalistische look van Merten Systeem Design en de keuze voor kwalitatief hoogwaardige materialen en kleuren zorgen voor een tijdloze toevoeging in ieder interieur. Het design schakelmateriaal van Schneider Electric is ontworpen om jouw dagelijkse leven eenvoudig en intuïtief te maken. En dat in een elegant en stijlvolle verpakking, die je keuze voor mooie materialen bevestigt, iedere keer dat je het schakelmateriaal gebruikt.


Kwaliteit in robuustheid en afwerking
Het gaat bij Schneider Electric echter niet alleen om uiterlijk vertoon. Naast een fraaie styling zorgt ook het dagelijks gebruik voor een hoogwaardige productervaring. Bij Systeem Design voel je de robuustheid en de kwalitatieve bouw bij . Neem bijvoorbeeld de dimmers. De bediening daarvan is zeer nauwkeurig. Ieder tikje voel je in je vingers. De dimmers van Merten zijn zeer solide en geven een premium gevoel bij iedere aanraking.


Flexibiliteit: Verander eenvoudig jouw design
Volg jij graag de nieuwste styling trends voor jouw interieur? Dan is het goed om te weten dat je met Merten zeer eenvoudig van stijl kan wisselen. De Merten QuickFlex sokkels zijn universeel. De moderne stopcontacten en schakelaars zijn gemakkelijk aan te passen. En dat kun je prima zelf doen, zonder hulp van een elektricien. Zo kies je altijd een stijl die past bij jouw mood. En pas je hem in een handomdraai aan als je toch liever een ander design wenst. De QuickFlex sokkels zijn te gebruiken met al het schakelmateriaal van Systeem M en Systeem Design. Lees meer over de flexibiliteit van QuickFlex.
Systeem Design stopcontacten passen in iedere ruimte van jouw woning. Het assortiment bestaat uit veel verschillende functionaliteiten. Met de Systeem Design schakelaar bedien je al je gewenste functies met precisie. De diverse design stopcontacten bieden innovatieve functies zoals ingebouwde verlichting of USB-opladers. En met de verschillende multimedia-aansluitingen zorg je voor de beste connectiviteit voor al jouw apparaten.


Het ruime gamma van Systeem Design zorgt ervoor dat je jouw ideale sets en configuraties maakt die volledig aansluiten bij jouw woonwensen. Kies de functies die jij zoekt, kies je stijl en creëer jouw gepersonaliseerde oplossing voor alle leefruimtes in je huis. Gebruik onze handige schakelmateriaal keuzehulp om jouw perfecte configuraties te maken.