Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Duurzaam en stijlvol matzwart schakelmateriaal: Merten Ocean Plastic

De begrippen duurzaamheid en innovatie zijn onlosmakelijk verbonden met Schneider Electric. Het is onderdeel van ons DNA sinds de oprichting van het bedrijf. Vooral in de zware industrieën en de grotere energie behoevende segmenten vind je dat stukje duurzaamheid en innovatie terug. Ook de residentiële markt laten wij niet ongemoeid met onze duurzame innovaties.
Met trots presenteren wij onze nieuwste lijn matzwarte schakelmateriaal dat niet alleen erg duurzaam is, maar ook erg stijlvol. In dit artikel nemen wij je mee op reis hoe de nieuwe M-Pure reeks tot stand is gekomen en wat onze inzet is voor een duurzame wereld.


Alles loopt in de (plastic) soep
Volgens schattingen komt er ieder jaar 9 tot 14 miljoen ton plastic afval in de oceanen terecht. Dit brengt onomkeerbare schade toe aan het ecosysteem – van de diepste zeebodem tot de meest afgelegen eilanden. Vooral afgedankte visnetten, zogenaamde spooknetten, zijn problematisch. Ze schaden zeedieren doordat ze verstrikt raken in de netten; hierdoor verstikken of verhongeren ze. Volgens een recent onderzoek van het Milieuprogramma van de VN is ten minste 10% van het plastic afval in de oceanen afkomstig van afgedankte visnetten.


De trend van het moment: duurzaamheid
Duurzaamheid is geen vluchtige trend anno 2022. Je komt het tegenwoordig overal tegen. Je kan de tv niet aanzetten, een artikel lezen op LinkedIn of een informeel gesprek voeren en het begrip duurzaamheid komt erin voor. Voor een groeiend aantal mensen is het dan ook een belangrijke wegingsfactor bij het nemen van aankoopbeslissingen. Schneider Electric deelt deze gedachte en hierdoor willen wij niet alleen een duurzame producten aanbieden, maar producten die tegelijkertijd ook tijdloos en stijlvol zijn.
Duurzaamheid loont!
DSM, de multinational die actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen, verzamelt en recyclet de netten uit de kustgebieden van India. De netten komen uit de Indische Oceaan, van stranden en rechtstreeks van lokale vissers. In totaal is halen ze meer dan 3.000 ton aan afgedankte visnetten op per jaar. Dat is een heleboel plastic! Door de activiteiten van DSM worden hiermee banen voor de lokale bevolking gecreëerd. Tot nu toe heeft de organisatie bijgedragen aan het verwezenlijken van 300 banen in de gehele waardeketen op de lokale markt. Daarmee loont duurzaamheid op een effectieve wijze.


De samenwerking tussen DSM en Schneider Electric is een wereldprimeur voor de markt. Door middel van de samenwerking maken wij de weg vrij voor nog meer duurzame innovaties in de sector van de elektrische oplossingen. Wij zijn daarmee groot voorstander van het stimuleren van inspiratie en innovatie op dit gebied.
Hoogwaardige duurzame materialen
De afgedankte visnetten worden gebruikt om Akulon RePurposed® te produceren, een duurzaam, hoogwaardig materiaal met glasvezelversterkte polyamide waarvan de eigenschappen voornamelijk gebruikt worden in high-end toepassingen. Het wordt onder andere gebruikt bij de productie van producten die een lange levensduur hebben zoals surfplanken, horloges en mobiele telefoons. Het materiaal voldoet dus aan strenge kwaliteitsnormen en levert uitstekende prestaties, zo ook voor onze zwarte stopcontacten.


Van filosofie naar werkelijkheid
Het duurzaam inkopen van materialen is onderdeel van de filosofie van Schneider Electric. Dagelijks zetten wij ons in om minder natuurlijke hulpbronnen te gebruiken en een circulaire economie te stimuleren. Meer weten over onze ambitie? Lees meer over onze circulaire Green Premium producten in deze blog.
Daarnaast werken wij actief aan de vergroening van de toeleveringsketen. Volgens ons Sustainability Impact programma dienen minimaal 50% van de materialen in onze producten milieuvriendelijk zijn tegen 2025. Ook zijn wij hard op weg om al onze verpakkingen zonder wegwerpplastic te verpakken. De nieuwe zwarte stopcontacten en zwarte schakelaars van M-Pure sluiten naadloos aan op deze ambities.


Een stijlvolle serie met een duurzame visie
‘’De nieuwe matzwarte schakelaars en stopcontacten van M-Pure combineren een gestroomlijnd modern design met ingenieuze duurzaamheid.’’
De nieuwe zwarte stopcontacten en schakelaars zijn gemaakt met gerecycled oceaanplastic en hebben een opvallende matzwarte afwerking. Dit maakt de zwarte stopcontacten een juiste keuze voor iedereen die waarde hecht aan milieuvriendelijk en modern design. De nieuwe M-Pure matzwarte schakelaars en stopcontacten is ook het eerste schakelmateriaal gemaakt met echt gerecycled oceaanplastic.


Maak een designstatement met zwarte stopcontacten
Zwarte stopcontacten in huis zijn de trend. De kleur zwart zorgt vanwege zijn contrast voor pit in een interieur. Het is stijlvol, stoer en tijdloos. Daarnaast zijn de zwarte stopcontacten en schakelaars gemakkelijk te combineren met andere materialen en kleuren, waardoor het in ieder interieur te integreren is.
Voor de introductie van het matzwart schakelmateriaal binnen de M-Pure lijn, bestond de lijn tot nu toe uit wit, polarwit, aluminium en antraciet. Het resultaat van de matzwarte kleur is een product dat tijdloos aanvoelt en een onderscheidend karakter heeft. Elegant en toch ook gedurfd, het nieuwe M-Pure schakelmateriaal kan een duidelijk designstatement maken in ieder interieurontwerp.


Een breed scala aan mogelijkheden
De nieuwe M-Pure matzwart lijn bestaat uit 17 producten, waarvan er 9 gemaakt zijn met gerecycled oceaan plastic. Deze omvatten enkelvoudige afdekramen en zelfs de mogelijkheid tot 5-voudige afdekramen. Hierdoor heb jij voldoende flexibiliteit bij het samenstellen van jouw ideale set schakelmateriaal.
Naast veelgebruikte inzetstukken zoals zwarte stopcontacten en schakelaars zijn er ook dubbele wippen en schemerschakelaars beschikbaar. Bekijk het volledige assortiment van zwart schakelmateriaal hier.
Gezamenlijke inzet voor een duurzame, leefbare planeet
Het Merten Ocean Plastic assortiment van gerecycled oceaanmateriaal is slechts de eerste van vele duurzame oplossingen van Schneider Electric die helpt om onze klanten hun wereldwijde net-nul doelstellingen te bereiken. De toekomst van productie in de sector van de elektrische oplossingen moet groen zijn. Dit alles begint bij het toepassen van juiste materialen en dat helpt het creëren van een circulaire economie. We staan met zijn allen voor een grote uitdaging dat onmogelijk lijkt: het verlossen van de verslaving aan plastic (afval). Wij denken dat verandering zeker mogelijk is en dat begint bij jou thuis.