Systeem Design Bluetooth LED Dimmer in Lotuswit

Stel je voor: Je wilt de verlichting in je woning graag op een slimme manier bedienen. Je woning is al voorzien van dimbare ledlampen, gloeilampen, of halogeenlampen, die je niet graag wilt vervangen. Dan is de complete dimmerkit van Schneider Electric de ideale oplossing.

 

Via de gratis Wiser Room app voor iOS en Android kun je eenvoudig de verlichting schakelen, dimmen en programmeren met je smartphone. Daarnaast blijft het mogelijk om vanaf de bestaande installatie lokaal te schakelen en te dimmen. Let wel, de dimmer werkt alleen met lampen die dimbaar zijn. Allemaal volledig weggewerkt in de muur, waarbij je bestaande verlichting intact blijft.

Eenvoudig te integreren

De dimmerkit is volledig te integreren in een bestaande installatie en vereist dus geen extra schakelaar. Deze oplossing werkt bovendien zonder basisstation, waardoor je geen extra modules in je woonruimte hebt staan. De dimmerkit maakt gebruik van Bluetooth om met je smartphone te verbinden. Het systeem is hierdoor niet te hacken en blijft het volledig operationeel wanneer het internet uitvalt.

Merten Bluetooth Dimmer verlichting aansturen via smartphone Merten Bluetooth Dimmer verlichting aansturen via smartphone

Deze toekomstbestendige oplossing is modulair uit te breiden en alle slimme dimmers zijn te bedienen via één handige app. In de toekomst zijn de smart home functies uit te breiden met andere schakelaars, jaloeziebediening en volledige room control.

Smartphone met gratis Wiser Room app voor aansturen van verlichting Smartphone met gratis Wiser Room app voor aansturen van verlichting

Bedienen met de gratis Wiser Room app

De slimme schakelaar is voorzien van tal van functies die te bedienen zijn via de gratis Wiser Room app voor iOs en Android. De verlichting is volledig te configureren met je smartphone en de app is standaard voorzien van timer-instelling met een instelbare waarschuwing.

 

Ook is het mogelijk om scenes in te stellen met een tijdsplanning. Deze zijn per minuut in te stellen voor een week of zelfs een maand. De scenes zijn ook in te stellen om gelijk te lopen met de zonsopgang en zonsondergang. Zo heb je desgewenst bijna geen omkijken meer naar je verlichting. Dat is nog eens smart!

Inhoud van de verpakking

  • Sokkel - Universele Tastdimmer 1V - Merten
  • Bluetooth-module 1V - Systeem D
  • Enkele wip impulsdrukker – Polarwit – Systeem D
  • Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Lotuswit - Systeem D
Alle producten in de complete Bluetooth Dimmerkit Alle producten in de complete Bluetooth Dimmerkit

Blogger Interior Junkie testte voor ons de Bluetooth led dimmerkit. Haar bevindingen lees je in dit artikel.

Welke lampen kan ik aansturen met de led dimmerkit? 

Led-lampen hebben altijd een lager vermogen dan gloeilampen of halogeenlampen. Dat is positief, want dat betekent dat ze veel minder stroom verbruiken. Het zorgt er helaas ook voor dat dimbare led-lampen een minimaal wattage moeten hebben om goed gedimd te kunnen worden.

Bij de led-dimmers van Schneider Electric kan je de volgende typen lichtbronnen gebruiken:

  • Led-lampen (RC-modus)*: 14-210W
  • Led-lampen (RL led-modus)*: 14-50W
  • Gloeilampen: 20-420W
  • 230V halogeenlampen: 20-420W
  • Laagspanning halogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
  • Laagspanning halogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W
Vrouw in designhuis bedient slimme verlichting met haar smartphone Vrouw in designhuis bedient slimme verlichting met haar smartphone

Let op! Bij led-lampen gaat het om het actuele vermogen van de lichtbron. Niet het vermogen van de gloeilamp die ze vervangen.

 

Het minimale wattage van de led-lampen is het gecombineerde wattage van alle lichtbronnen die je aanstuurt met één dimmer. Voorbeeld: Heeft de led-lamp drie lichtbronnen van 5W, dan kan deze worden aangestuurd met de universele led-dimmers van Schneider Electric.

Bekijk de video