Quickflex: bespaar 25% installatietijd

Eén sokkel - vele mogelijkheden

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Dit levert een tijdsbesparing en de kans op fouten is kleiner. De QuickFlex-sokkels hebben hun naam te danken aan de korte en universele montage. De robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie.

Boordevol slimmigheden, tot 25% tijdbesparing

De sokkels van Schneider Electric zijn zo ontworpen dat je ze sneller en vooral beter kunt installeren. Een voorbeeld hiervan is het eenvoudig invoeren van de installatiedraad, die in de sokkel gemakkelijk zijn eigen weg zoekt. De randen van de draagring zijn afgerond, zodat je je niet snijdt. Na aansluiting zijn alle blote aders compleet weggewerkt, waardoor je volledig veilig kan werken. Ook beschikken alle QuickFlex-sokkels over handige montageklemmen aan weerszijde. Daarmee kan je de schakelaar of wandcontactdoos eenvoudig installeren in de inbouwdoos. Al deze slimme innovaties zorgen ervoor dat je wel 25% tijd bespaart op de installatie van het schakelmateriaal.

Aansluiten eenvoudig gemaakt

  • Steekklemmen met trechtervormige kabelinvoeringen zorgen voor een eenvoudige en snelle bekabeling
  • Afgeronde kanten maken de montage nog veiliger
  • Door het hoogglansverzinkte oppervlak zijn de markeringen nog beter zichtbaar
  • Makkelijk te bedienen, goed toegankelijke ontgrendelclipjes
  • Uit te rusten met toebehoren voor bluetooth-besturing van licht, jaloezieën en overige functies

Supersnelle bevestiging

  • Met drie snelle draaien van de snelschroeven zit de sokkel stevig vast in de inbouwdoos
  • 100% veiligheid door volledig geïsoleerde draagring
  • 100% verzonken klauwen zorgen voor eenvoudige en veilige montage in holle-wanddozen

Snel & veilig uitlijnen

  • Ergonomisch: De aansluitingen hebben een hoek van 35° en maken de inbouw aanzienlijk eenvoudiger
  • Het schakelschema op de achterzijde geeft een duidelijk overzicht van de bekabeling
  • De onverwoestbare stalen draagring van 1 mm behoudt ook op oneffen wanden steeds zijn vorm

Comfortabel aan de voorzijde controleren

  • Door testcontacten is handig meten & controleren aan de voorkant mogelijk - zonder dat de schakelaarsokkel hoeft te worden gedemonteerd
  • De lage inbouwdiepte zorgt voor maximale bewegingsvrijheid bij het aansluiten

Systeem M en Systeem D

Alle inzetstukken van Schneider Electric Systeem M en Systeem D en bijbehorende afdekramen kunnen worden gemonteerd op deze sokkels. Zo stel je eenvoudig een complete set schakelmateriaal samen met de QuickFlex-sokkel als uitgangspunt. De sokkels zijn ook verkrijgbaar met bluetooth-toebehoren voor het bedienen van uitgebreide smart home functionaliteiten met gebruik van je smartphone.

Montage schaklaar quickflex sokkel

Het voordeel van QuickFlex

  • Toepasbaar met al het inbouwschakelmateriaal van Schneider Electric Merten
  • Voorzien van een dikkere verzinkte stalen draagring, die niet vervormt onder zware omstandigheden
  • Voorzien van handige montageklemmen, voor een snelle installatie in de inbouwdoos
  • De complete sokkel is smaller, waardoor deze eenvoudiger in een inbouwdoos past
  • Voorzien van sneldraaischroeven: stevig gemonteerd in slechts drie omwentelingen
  • Handig aansluitschema op de achterzijde van elke sokkel