Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Stopcontacten en wandcontactdozen van Schneider Electric

Het aantal apparaten waarvoor we een stopcontact nodig hebben neemt steeds verder toe. Daarom wordt een slimme stroomvoorziening in huis steeds belangrijker. Met het uitgebreide assortiment wandcontactdozen van Schneider Electric is er altijd een oplossing die past bij jouw behoeften. Denk hierbij aan innovatieve functies als geïntegreerde USB-poorten, verlichting of een klapdeksel. Schneider Electric heeft stopcontacten voor inbouw- en opbouwmontage, voor binnen en buiten. De stopcontacten zijn verkrijgbaar in diverse kleuren binnen de verschillende series. Zo kies je altijd voor een wandcontactdoos die perfect aansluit bij de stijl van je interieur.
Stopcontact voor inbouw- of opbouwmontage
Bij Schneider Electric heb je de keuze tussen stopcontacten voor inbouwmontage of voor opbouwmontage. Wanneer je het stopcontact geïntegreerd in de muur wilt plaatsen, dan heb je daarvoor een inbouwdoos nodig. Daarin werk je de achterkant van de wandcontactdoos weg. Dat wordt een stopcontact met inbouwmontage genoemd. Is het niet mogelijk om de sokkel in de muur weg te werken dan kies je voor een stopcontact voor opbouwmontage. Dit zie je vaak in garages, schuren en in de tuin, maar ook in de badkamer of keuken kan dit een goede oplossing zijn.
Stopcontacten voor inbouwmontage
Wil je een stopcontact aanleggen in je woning en kan je deze wegwerken in je muur? Dan heb je keuze uit de mooiste stijlen, kleuren en materialen. Er zijn diverse series inbouwschakelmateriaal waarmee je sets kan samenstellen. Bekijk het overzicht hieronder om de eigenschappen van de verschillende series en de beschikbare variaties te vergelijken.
Stopcontacten van Systeem D
Het inzetstuk van de Systeem D wandcontactdoos heeft een doorsnee is 71 x 71 mm en past daarmee in alle afdekramen van D-Life. Om helemaal aan je designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven spraakmakende kleuren, uitgevoerd in de hoogste kwaliteit kunststof. Met het schakelmateriaal van Systeem D geef je elke ruimte in je huis de uitstraling die het verdient!


Stopcontacten van Systeem M


Het inzetstuk van de Systeem M wandcontactdoos heeft een doorsnee is 55 x 55 mm. Met Systeem M heb je keuze uit de kleuren polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. De wandcontactdozen van Systeem M zijn te monteren in alle afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart.
Stopcontacten van Odace
De serie stopcontacten van Odace kun je eindeloos combineren met de diverse stijlen afdekramen van Odace. Het schakelmateriaal is herkenbaar aan het ronde design en is vervaardigd uit hoogwaardige (natuurlijke) materialen die passen bij jouw designwensen. De inzetstukken hebben een doorsnee van 49mm en zijn verkrijgbaar in wit en aluminium. Tijdloos en modern!


Wil je meer lezen over de verschillende series voor inbouwschakelmateriaal? Bekijk dan deze blog: Welk schakelmateriaal past bij mij? Of gebruik de handige keuzehulp, waarmee je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal samenstelt!
Complete stopcontacten voor directe montage
De reguliere wandcontactdozen van Merten zijn naar wens samen aan te vullen met verschillende soorten afdekramen. Naast dit modulaire schakelmateriaal heeft Merten ook een aantal complete producten die geschikt zijn voor directe installatie. Je hoeft niks meer samen te stellen, maar kiest simpelweg de functies die jij graag wilt bedienen. Zeer functioneel, lekker makkelijk en direct in te bouwen in de muur.


Stopcontacten boordevol innovatieve functies
De stopcontacten voor inbouwmontage zijn verkrijgbaar met een aantal innovatieve functies. Bij alle drie de series zijn er varianten verkrijgbaar met en zonder randaarde en kinderbeveiliging. Het assortiment van Systeem D en Systeem M is nog iets verder uitgebreid. Zo is er een variant met verlichting, zodat bijvoorbeeld de vloer in de gang wordt verlicht. Ook zijn de wandcontactdozen met een klapdeksel verkrijgbaar, waardoor ze zonder problemen in vochtige ruimtes (denk aan de badkamer of de wasruimte) kunnen worden geplaatst. De nieuwste innovatie bij stopcontacten is een geïntegreerde USB-aansluiting. Daarover lees je hieronder meer. De stopcontacten met aanvullende functies te vinden bij alle stopcontacten van Systeem D, Systeem M of Odace.
Wandcontactdoos met dubbele USB-poort
Stopcontacten worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt voor het opladen van smartphones, tablets, draadloze koptelefoons of oordopjes. Stuk voor stuk producten die gebruik maken van een USB-kabel om op te laden. Vaak nemen deze oplaadbare producten een kostbare plek in het stopcontact in. Dat kan je verhelpen met de Schneider Electric wandcontactdoos met dubbele USB-poort. Daarmee kan je op zonder zorgen een telefoon en een tablet opladen, terwijl je aan het stofzuigen bent!
Dit innovatieve stopcontact onderscheidt zich onder andere door de hoge oplaadsnelheid. Beide USB-poorten hebben een maximaal vermogen van 2,4A per uitgang, zelfs wanneer beide aansluitingen worden gebruikt! Je combineert hem eenvoudig met het inbouwschakelmateriaal dat past bij jouw interieur. Het unieke stopcontact met tweevoudige USB-snellader is namelijk verkrijgbaar voor zowel de Systeem M (55mm inzetstuk) als Systeem D (71mm inzetstuk) serie.




Opbouwstopcontact voor in huis
Merten Contura is een eenvoudige serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor toepassing op plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is. Het schakelmateriaal combineert degelijkheid met een simpel maar elegant design. Dankzij het gebruik van thermoplast is de behuizing schokbestendig, breukvast en bestand tegen mechanische belasting. Het schakelmateriaal kan veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geïntegreerde grondplaat en is eenvoudig te installeren dankzij schroefaansluitingen.


Stopcontacten voor buiten het huis
Wil je ook buiten het huis het beste schakelmateriaal, dan zijn er bij Schneider Electric verschillende series om uit te kiezen. Het spatwaterdichte schakelmateriaal kan worden toegepast in de tuin, maar ook in schuren of garages. We noemen ze niet voor niets onze krachtpatsers voor binnen en buiten! Deze series zijn complete producten, dus je hoeft hierbij geen aanvullend afdekraam te kiezen.
Mureva Styl
Een elegante en solide serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. De producten zijn bestand tegen water, oplosmiddelen en stof en hebben een hoge schokbestendigheid. De achterzijde is voorzien van een siliconen membraan dat voor volledige bescherming zorgt als de producten worden gemonteerd op een minder vlakke ondergrond.


Aquastar


Merten Aquastar is een serie compleet opbouwschakelmateriaal die volledig spatwater- en stofdicht is (IP44). Aquastar is specifiek ontworpen voor toepassing in zware (weers)omstandigheden. De behuizing van dit opbouwassortiment is gemaakt van robuust en elastisch kunststof dat bestand is tegen hoge mechanische belasting. Zelfs als de temperatuur sterk stijgt of daalt, blijft het behuizingsmateriaal zijn beschermende werking houden.
Slagvast
Merten Slagvast is een robuuste serie compleet opbouwschakelmateriaal die bestand is tegen hoge mate van mechanische belasting. Deze serie opbouwschakelmateriaal is gebouwd om extreem lang mee te gaan onder zware omstandigheden. Deze producten zijn bestand tegen de hoogste mechanische belastingen, spatwater, kou, warmte, vocht en stof (IP44).


Stopcontacten op onbereikbare plaatsen
Op sommige plekken is het simpelweg niet mogelijk om een stopcontact aan te leggen. Bijvoorbeeld op zolder, in de schuur of op enkele meters de tuin in. Met de handige kabelhaspels of verlengsnoer op een haspel van Schneider Electric leg je overal eenvoudig (tijdelijke) stroompunten aan. De oprolbare kabelhaspels hebben een lengte tot 40 meter en zijn altijd voorzien van vier stopcontacten.


Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design. Met deze haspels heb je gegarandeerd een veilige stroomdistributie, zowel binnen als buiten.