Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Welk schakelmateriaal past bij mij?

Bij Schneider Electric hebben we net zo veel oog voor detail als jij. Daarom geven we je graag alle keuze voor het kiezen van het perfecte schakelmateriaal voor jouw woning. Je gebruikt het namelijk iedere dag, en je wilt graag dat het past bij de rest van je woning. In dit artikel richten we ons op het modulaire schakelmateriaal voor binnen. We leggen uit waar je allemaal uit kan kiezen en hoe je moeiteloos een complete set schakelmateriaal kiest die past bij jouw wensen en behoeften.
Welke lijnen schakelmateriaal zijn er?
Voor schakelmateriaal dat zelf samen te stellen is, biedt Schneider Electric drie verschillende series aan. Dat zijn de Systeem M, Systeem D en Odace. Bekijk het overzicht hieronder om de eigenschappen van de verschillende lijnen en de beschikbare variaties te vergelijken.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Dankzij de grote verscheidenheid aan passende afdekramen in verschillende stijlen, creëer je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal die passen bij jouw interieur! Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp, dat voorzien is van een centraal brugdeel. Een brugdeel betekent dat het afdekraam zichtbaar doorloopt tussen de inzetstukken door.


M-Smart Kunststof Polarwit


M-Pure Decor Hout Eiken
Het inzetstuk van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen. De producten zijn eenvoudig te installeren dankzij de klem-/schroefbevestiging. Daardoor heb je nooit ander gereedschap nodig dan een schroevendraaier. De inzetstukken van Systeem M zijn (net als die van Systeem D) te combineren met de universele QuickFlex-sokkels van Merten.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar.


D-Life Kunststof Antraciet


D-Life Metaal Nikkel Metallic
Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren, vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof of metaal.De producten zijn eenvoudig te installeren dankzij de klem-/schroefbevestiging. Daardoor heb je nooit ander gereedschap nodig dan een schroevendraaier. De inzetstukken van Systeem D zijn (net als die van Systeem M) te combineren met de universele QuickFlex-sokkels van Merten.
Odace
Met de serie schakelaars en stopcontacten van Odace heb je altijd een ruime keuze aan functionaliteiten en stijlen. Het Odace schakelmateriaal is herkenbaar aan het ronde design en is vervaardigd uit hoogwaardige (natuurlijke) materialen die passen bij jouw designwensen. Tijdloos en modern! Het design van de stijlvolle Odace-reeks is zelfs bekroond met de Janus de l'Industrie, een Franse designprijs die behoort tot een van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld!


Odace Leisteen / Wit


Odace Gehamerd Aluminium
Het aanbod van de inzetstukken van Odace is veelzijdig, waardoor het assortiment aansluit bij uw gewenste functionaliteiten. Het assortiment is biedt namelijk meer dan alleen schakelaars, dimmers en wandcontactdozen. Ook comfortverhogende functies zoals een bewegingsmelder en connectiviteitsoplossingen voor USB, televisie en internetaansluitingen behoren tot de mogelijkheden. De inzetstukken zijn verkrijgbaar in de kleuren aluminium en wit.
Eenvoudig sets samenstellen
Kom je er toch niet helemaal uit? Dan hebben we een handige keuzehulp waar je gebruik van kunt maken. Hier stel je nog eenvoudiger completer sets inbouwschakelmateriaal van Systeem M, Systeem D of Odace samen.