Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Installatieautomaat - 1P+N - 20A - B-Karakteristiek - 6000A - Resi9
- Zeer gangbare B20 installatieautomaat
- Beveiligt tegen overbelasting/kortsluiting
- In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Dit product is de opvolger van 19188 (Domae).
Deze installatieautomaat (R9P09620) uit de Resi9-serie is perfect voor montage in de Advanced groepenkast. De automaat is 18mm breed en neemt daarmee één module in beslag op de DIN-rail. Dit component kan worden gebruikt als extra groep in de groepenkast en beveiligt het stroomcircuit van een deel van een woning of een reeks zwaardere apparaten, zoals bijvoorbeeld een vaatwasser. Wanneer er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan, wordt de automaat afgeschakeld en wordt schade of brand voorkomen. Dankzij de helder oranje schakelaar op de voorzijde kan je direct zien welke groep in de groepenkast is afgeschakeld.
Deze automaat is voorzien van 1 beveiligde pool en een nul (1P+N) en heeft een B-karakteristiek. De installatieautomaat heeft een nominale stroom van 20A, een nominale bedrijfsspanning van 230V en een afschakelvermogen van 6000A. Dit zijn de meest gangbare waarden voor een standaard installatieautomaat. Dit product kan zowel in een 1-fase als een 3-fase groepenkast worden toegepast.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.
Voordelen en eigenschappen
- Uitbreidingen in je woning? Dan is de standaard installatieautomaat van Schneider Electric onmisbaar
- Deze automaat heeft zeer gangbare waarden: B20 automaat met 6000A afschakelvermogen
- Beveiligt apparaten en het stroomcircuit tegen overbelasting en kortsluiting
- Zie in één oogopslag welke groep is uitgevallen, dankzij de opvallende oranje schakelaar aan de voorzijde
- Geschikt voor montage in iedere Advanced groepenkast: Zowel 1-fase als 3-fase
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
SKU | R9P09620 |
---|---|
EAN Code | 3606481904935 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 7.1 cm |
Breedte | 1.8 cm |
Diepte | 8.1 cm |
Gewicht | 110.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Resi9 |
Alle specificaties |