Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
RJ45-aansluiting CAT5 UTP - Aluminium - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Deze sokkel uit de serie Odace is de RJ45-aansluiting. Dit complete product bestaat uit een sokkel met een geïntegreerd inzetstuk en kan direct in een afdekraam worden geplaatst. Dit inzetstuk is voorzien van een stofschuif tegen het binnendringen van stof in de sokkel. Het inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur aluminium.
Deze sokkel is geschikt voor het maken van een 1-voudige CAT5 UTP aansluiting. De RJ45-sokkel en het bijbehorende inzetstuk kunnen worden gebruikt om een RJ45-aansluiting in de muur te maken.
Stijlvol schakelmateriaal met de kenmerkende ronde vormen
Met de serie schakelaars en stopcontacten van Odace heb je altijd een ruime keuze aan functionaliteiten en stijlen. Het Odace schakelmateriaal is herkenbaar aan het ronde design en is vervaardigd uit hoogwaardige (natuurlijke) materialen die passen bij jouw designwensen. Tijdloos en modern!
Het aanbod van de inzetstukken van Odace is veelzijdig, waardoor het assortiment aansluit bij uw gewenste functionaliteiten. Het assortiment is biedt namelijk meer dan alleen schakelaars, dimmers en wandcontactdozen. Ook comfortverhogende functies zoals een bewegingsmelder en connectiviteitsoplossingen voor USB, televisie en internetaansluitingen behoren tot de mogelijkheden. De inzetstukken zijn verkrijgbaar in de kleuren aluminium en wit.
Het design van de stijlvolle Odace-reeks is zelfs bekroond met de Janus de l'Industrie, een Franse designprijs die behoort tot een van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld!
Voordelen en eigenschappen
- Gebruik een RJ45-sokkel om een RJ45-aansluiting in de muur te maken
- Deze sokkel is specifiek voor het aanleggen van een 1-voudige CAT5E UTP aansluiting
- Dit complete product is direct te monteren in alle afdekramen van Odace
- Dit inzetstuk is uitgevoerd in de kleur aluminium, maar is ook verkrijgbaar in de kleur wit
- Creëer sfeer in huis met het ronde schakelmateriaal van Odace
Dit is een compleet product dat direct in een Odace afdekraam kan worden gemonteerd.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting in de muur!
Niets is zo vervelend als de Wifi die uitvalt. Bekabeld internet (UTP) zorgt voor een stabielere verbinding. Lees hier hoe je de perfecte UTP-aansluiting maakt.
EAN Code | 3606480391620 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.5 cm |
Breedte | 7.5 cm |
Hoogte | 4.6 cm |
Gewicht | 41.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Odace |
Product soort | Multimedia |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Het aansluiten van een UTP of STP-contactdoos is (zeker voor de geoefende klusser) geen heel ingewikkelde klus. Eigenlijk werkt het bijna hetzelfde als bij een stopcontact of ander schakelmateriaal. In het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting, leggen we alles stap voor stap uit.
Het verschil tussen een UTP-kabel en STP-kabel geeft aan om wat voor type internetkabel het gaat. UTP staat voor Unshielded Twisted Pair, wat betekent dat de kabel niet afgeschermd is. Dit is ook niet nodig wanneer je in een omgeving woont waar geen sterke signalen zijn. Of wanneer je slechts één internetkabel door de buis laat lopen. STP staat voor Shielded Twisted Pair, wat betekent dat de kabel beter beschermd is. Je kunt het best kiezen voor deze geïsoleerde kabel als er veel signalen zijn die het internet kunnen verstoren. Ook wanneer je meerdere internetkabels door dezelfde buis laat lopen kan er storing optreden. Een STP-kabel voorkomt dat.
Om een UTP-contactdoos van A tot Z aan te sluiten heb je een aantal componenten en gereedschap nodig. Om te beginnen moeten er buizen in de muur aanwezig zijn om een internetkabel doorheen te trekken. Hiervoor gebruik je een trekveer. Verder is een LSA montagetang of combinatietang nodig om de internetkabel aan te sluiten op een sokkel die past bij het type internetkabel. Met een kruiskopschroevendraaier kan de sokkel bevestigd worden. Dan ontbreken enkel nog het inzetstuk en het afdekraam die je eenvoudig op de sokkel kan klikken. In het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting, leggen we alles stap voor stap uit.
Een Gigabit-netwerk is een netwerk dat een internetsnelheid heeft van 1000 Mbit per seconde. Je hebt hiermee toegang tot een zeer snelle internetverbinding. Om dit te kunnen gebruiken, moet de internetkabel, maar ook je aansluitpoort in de muur dit wel ondersteunen. Er zijn meerdere soorten internetkabels voor een Gigabit-netwerk. CAT5E, CAT6 en CAT6A ondersteunen dit allemaal. Een CAT5 internetkabel en aansluitpunt ondersteunen dus geen Gigabit-netwerk. Het verschil tussen de netwerkkabels zit onder andere in de bandbreedte. Wil je er meer over lezen? Bekijk dan het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting.
De keuze voor een bekabelde internetverbinding kan verschillende aanleidingen hebben. Bekabeld internet zorgt voor een sterkere en betrouwbaardere verbinding. Wellicht heb je last van een slecht signaal op je computer omdat je ver van de router zit. Dat is vervelend als je bijvoorbeeld vanuit huis moet werken. Ook voor hobby’s zoals gamen en (HD) films kijken is een internetkabel een must!