Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Draaiknop voor Jaloezieschakelaar - Kunststof - Lotuswit - Systeem Design
- Draaiknop voor zonwering
- Geschikt voor rolluiken, jaloeziëen en meer
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Deze draaiknop uit de serie Systeem D kan in combinatie met een 2-polige jaloezie draaischakelaar (MTN317200) worden gebruikt voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering. De draaiknop is voorzien van twee standen voor omhoog en omlaag, en een centrale nulstand. Deze knop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur lotuswit.
Systeem D: Inzetstukken voor D-Life afdekramen
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren, vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof of metaal. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.
Voordelen en eigenschappen
- Deze handige draaischakelaar is ideaal voor het elektrisch bedienen van zonwering, waaronder rolluiken en jaloezieën
- Voorzien van een stand voor omhoog, een stand voor omlaag en een centrale nulstand
- Combineer deze draaiknop met de 2-polige jaloezie draaischakelaar
- Verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren en stijlen
- Deze draaiknop en de bijbehorende sokkel passen in ieder afdekraam van D-Life
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
EAN Code | 3606480888762 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.1 cm |
Breedte | 7.1 cm |
Hoogte | 2.7 cm |
Gewicht | 35.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem Design |
Product soort | Draaiknop |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Niet alle sokkels en inzetstukken zijn altijd met elkaar te gebruiken. Daar hebben we iets handigs op bedacht. Bij de gerelateerde producten van de sokkels zie je namelijk precies welke inzetstukken erbij deze sokkel passen. Ook in de productomschrijving staat nog een keer duidelijk vermeld welke combinaties er te maken zijn. Hetzelfde geldt voor de inzetstukken. Daar vind je namelijk bij de gerelateerde artikelen alle passende sokkels. Ook hier kan je het bekijken in de productomschrijving. Als je je aan deze combinaties houdt, weet je zeker dat je een perfect werkende set schakelmateriaal samenstelt!
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.
Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.
Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.
Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Actief wit
Actief wit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de wittint met de kleurcode RAL 9016, en wordt ook wel verkeerswit genoemd. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen.
Polarwit
Polarwit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de kleur met kleurcode RAL 9010 en wordt ook wel zuiver wit genoemd. Vergeleken met een heldere kleur wit (zoals Actief wit) is Polarwit een heel klein beetje gelig. Polarwit is niet heel flets, en is daarom een veilige keuze in ieder interieur. Het geeft je interieur een zachte en warme uitstraling.
Lotuswit
Lotuswit is de naam die Schneider Electric geeft aan het wit met de kleurcode RAL 9003. De kleur RAL 9003 is in de volksmond ook bekend onder de naam signaalwit. Schakelmateriaal in Lotuswit zorgt voor een luxe uitstraling in je interieur.
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)