Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Draaiknop Dimmer - Kunststof - RVS Look - Systeem Design

- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Deze draaiknop uit de serie Systeem D kan worden gebruikt in combinatie met een draaidimmer drukuitschakelaar (MTN5131-0000), een draaidimmer drukwisselschakelaar (MTN5132-0000), en de universele led-draaidimmer (MTN5134-0000). De draaidimmer drukuitschakelaar kan worden gebruikt voor het dimmen van gloeilampen en halogeenlampen (230V) vanuit één plaats. De draaidimmer drukwisselschakelaar kan worden gebruikt voor het dimmen van gloeilampen en halogeenlampen (230V) vanuit twee plaatsen. De universele led-draaidimmer kan worden gebruikt voor het dimmen van gloeilampen en halogeenlampen (12V en 230V) en dimbare ledlampen vanuit twee plaatsen. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur RVS look.
Systeem D: Inzetstukken voor D-Life afdekramen
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren, vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof of metaal. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.
Voordelen en eigenschappen
- Ideaal voor het dimmen van bijna alle soorten lampen. Kijk daarbij goed naar de sokkel die past bij jouw verlichting
- Gebruik de draaidimmer drukuitschakelaar voor het bedienen van een lichtpunt vanuit één plaats (geen led!)
- Gebruik de draaidimmer drukwisselschakelaar als je een lichtpunt vanuit twee plaatsen wilt dimmen (geen led!)
- Led-lamp dimmen? Combineer deze draaiknop met de universele led-dimmer en dim zonder problemen iedere dimbare led-lamp
- Verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren en stijlen
- Deze draaiknop en de bijbehorende sokkels passen in ieder afdekraam van D-Life
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
EAN Code | 3606480918704 |
---|---|
Lengte | 7.3 cm |
Breedte | 7.3 cm |
Hoogte | 2.1 cm |
Gewicht | 35.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem Design |
Product soort | Draaiknop |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Led-lampen zijn helaas niet standaard altijd dimbaar. Een niet-dimbare led-lamp werkt daarom ook niet met een dimmer. Daarom is het altijd van belang om te kijken of je de juiste combinatie hebt gemaakt. Wanneer er op het doosje van de lamp dimbaar of dimmable staat vermeld, dan is deze dimbaar. Staat dit niet expliciet op de verpakking vermeld, dan kan je ervan uitgaan dat de led-lamp niet dimbaar is. Aan de lamp zelf kan je vaak niet zien of het een dimbaar exemplaar is of niet.
Het is niet mogelijk om met elke dimmer led-verlichting te dimmen. Schneider Electric heeft daarom drie verschillende dimmers in het assortiment die wel gebruikt kunnen worden met de meeste led lichtbronnen.
- Universele led-draaidimmer (MTN5134-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een draaiknop.
- Universele tastdimmer 1-voudig (MTN5171-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een enkelvoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.
- Universele tastdimmer 2-voudig (MTN5172-0000) – Tweevoudige led-dimmer die kan worden bediend met een tweevoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.
Let daarbij op dat je de juiste led-lichtbron gebruikt. Niet alle led-lampen zijn namelijk dimbaar met de dimmers van Schneider Electric.
Niet alle sokkels en inzetstukken zijn altijd met elkaar te gebruiken. Daar hebben we iets handigs op bedacht. Bij de gerelateerde producten van de sokkels zie je namelijk precies welke inzetstukken erbij deze sokkel passen. Ook in de productomschrijving staat nog een keer duidelijk vermeld welke combinaties er te maken zijn. Hetzelfde geldt voor de inzetstukken. Daar vind je namelijk bij de gerelateerde artikelen alle passende sokkels. Ook hier kan je het bekijken in de productomschrijving. Als je je aan deze combinaties houdt, weet je zeker dat je een perfect werkende set schakelmateriaal samenstelt!
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Led-lampen hebben altijd een lager vermogen dan gloeilampen of halogeenlampen. Dat is positief, want dat betekent dat ze veel minder stroom verbruiken. Het zorgt er helaas ook voor dat dimbare led-lampen een minimaal wattage moeten hebben om goed gedimd te kunnen worden.
Bij de led-dimmers van Schneider Electric kan je de volgende typen lichtbronnen gebruiken:
- Led-lampen (RC-modus)*: 14-210W
- Led-lampen (RL led-modus)*: 14-50W
- Gloeilampen: 20-420W
- 230V halogeenlampen: 20-420W
- Laagspanning halogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
- Laagspanning halogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W
Let op! Bij led-lampen gaat het om het actuele vermogen van de lichtbron. Niet het vermogen van de gloeilamp die ze vervangen.
Het minimale wattage van de led-lampen is het gecombineerde wattage van alle lichtbronnen die je aanstuurt met één dimmer. Voorbeeld: Heeft de led-lamp drie lichtbronnen van 5W, dan kan deze worden aangestuurd met de universele led-dimmers van Schneider Electric.
Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.
Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.
Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.
Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)