Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Inzetstuk RJ45 Actassi Tekstveld 1V - Antraciet - Systeem M
- Inzetstuk voor enkele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem M afdekramen

- Combineren met Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Combineren met Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Combineren met Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Dit inzetstuk voor een enkele RJ45-aansluiting uit de serie Systeem M kan worden gebruikt met een 1-voudige CAT5E UTP-sokkel (MTN4575-0001), een 1-voudige CAT6 UTP-sokkel (MTN4576-0001) en een 1-voudige CAT6A STP-sokkel (MTN4576-0021). Hiermee maak je eenvoudig een RJ45-aansluiting in de muur die past bij jouw behoeften. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet en is volledig compatibel met de Actassi-infrastructuur van Schneider Electric voor connectiviteitsoplossingen in gebouwen. Dit inzetstuk is voorzien van een beschrijfbaar tekstveld zodat je deze kunt voorzien van een eigen beschrijving. Ook is dit inzetstuk voorzien van een stofschuif zodat de datapoort is beschermd tegen stof.
Systeem M: Inzetstukken voor Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart afdekramen
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Dankzij de grote verscheidenheid aan passende afdekramen in verschillende stijlen, Creëer je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal die passen bij jouw interieur! Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. het inzetstuk van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.
Voordelen en eigenschappen
- Kies je voor een 1-voudige RJ45-sokkel van Schneider Electric (Actassi)? Deze sokkel dek je netjes af met dit inzetstuk
- Keuze uit diverse datasokkels om mee te combineren. Kies uit de CAT5E UTP, CAT6 UTP of CAT6A STP
- Volledig compatibel met de Actassi infrastructuur van Schneider Electric
- Voorzien van beschrijfbaar tekstveld. Zo kan je dit inzetstuk eenvoudig voorzien van je eigen beschrijving
- Uitgerust met een handige stofschuif om de datapoorten mee af te dekken. Zo komt er geen stof in de aansluitpunten
- Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en stijlen
- Dit inzetstuk en de bijbehorende sokkels passen in ieder afdekraam van Atelier-M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Zo maak je zelf de perfecte UTP-aansluiting in de muur!
Niets is zo vervelend als de Wifi die uitvalt. Bekabeld internet (UTP) zorgt voor een stabielere verbinding. Lees hier hoe je de perfecte UTP-aansluiting maakt.
SKU | MTN465814 |
---|---|
EAN Code | 3606485004891 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 5.5 cm |
Breedte | 5.5 cm |
Diepte | 7.4 cm |
Gewicht | 19.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem M |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Niet alle sokkels en inzetstukken zijn altijd met elkaar te gebruiken. Daar hebben we iets handigs op bedacht. Bij de gerelateerde producten van de sokkels zie je namelijk precies welke inzetstukken erbij deze sokkel passen. Ook in de productomschrijving staat nog een keer duidelijk vermeld welke combinaties er te maken zijn. Hetzelfde geldt voor de inzetstukken. Daar vind je namelijk bij de gerelateerde artikelen alle passende sokkels. Ook hier kan je het bekijken in de productomschrijving. Als je je aan deze combinaties houdt, weet je zeker dat je een perfect werkende set schakelmateriaal samenstelt!
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.
Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.
Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.
Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Het verschil tussen een UTP-kabel en STP-kabel geeft aan om wat voor type internetkabel het gaat. UTP staat voor Unshielded Twisted Pair, wat betekent dat de kabel niet afgeschermd is. Dit is ook niet nodig wanneer je in een omgeving woont waar geen sterke signalen zijn. Of wanneer je slechts één internetkabel door de buis laat lopen. STP staat voor Shielded Twisted Pair, wat betekent dat de kabel beter beschermd is. Je kunt het best kiezen voor deze geïsoleerde kabel als er veel signalen zijn die het internet kunnen verstoren. Ook wanneer je meerdere internetkabels door dezelfde buis laat lopen kan er storing optreden. Een STP-kabel voorkomt dat.
Om een UTP-contactdoos van A tot Z aan te sluiten heb je een aantal componenten en gereedschap nodig. Om te beginnen moeten er buizen in de muur aanwezig zijn om een internetkabel doorheen te trekken. Hiervoor gebruik je een trekveer. Verder is een LSA montagetang of combinatietang nodig om de internetkabel aan te sluiten op een sokkel die past bij het type internetkabel. Met een kruiskopschroevendraaier kan de sokkel bevestigd worden. Dan ontbreken enkel nog het inzetstuk en het afdekraam die je eenvoudig op de sokkel kan klikken. In het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting, leggen we alles stap voor stap uit.
Een Gigabit-netwerk is een netwerk dat een internetsnelheid heeft van 1000 Mbit per seconde. Je hebt hiermee toegang tot een zeer snelle internetverbinding. Om dit te kunnen gebruiken, moet de internetkabel, maar ook je aansluitpoort in de muur dit wel ondersteunen. Er zijn meerdere soorten internetkabels voor een Gigabit-netwerk. CAT5E, CAT6 en CAT6A ondersteunen dit allemaal. Een CAT5 internetkabel en aansluitpunt ondersteunen dus geen Gigabit-netwerk. Het verschil tussen de netwerkkabels zit onder andere in de bandbreedte. Wil je er meer over lezen? Bekijk dan het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting.
De keuze voor een bekabelde internetverbinding kan verschillende aanleidingen hebben. Bekabeld internet zorgt voor een sterkere en betrouwbaardere verbinding. Wellicht heb je last van een slecht signaal op je computer omdat je ver van de router zit. Dat is vervelend als je bijvoorbeeld vanuit huis moet werken. Ook voor hobby’s zoals gamen en (HD) films kijken is een internetkabel een must!
Het aansluiten van een UTP of STP-contactdoos is (zeker voor de geoefende klusser) geen heel ingewikkelde klus. Eigenlijk werkt het bijna hetzelfde als bij een stopcontact of ander schakelmateriaal. In het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting leggen we alles stap voor stap uit.
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)