Dubbele Wip - Kunststof - Sahara - Systeem Design

SKU
MTN3400-6033
Kleur - Sahara
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 11,28 € 9,32 excl. BTW Incl. BTW
6 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Dubbele wip voor verlichting
  • Te combineren met diverse sokkels
  • Kies een bijpassende sokkel
  • Past in alle Systeem D afdekramen
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Deze dubbele wip uit de serie Systeem D kan worden gebruikt in combinatie met een serieschakelaar (MTN3115-0000), een wissel/wisselschakelaar (MTN3126-0000) of een dubbele impulsdrukker (MTN3155-0000). Een serieschakelaar gebruik je om twee lichtpunten vanaf één plaats in en uit te schakelen. Wil je twee lichtpunten schakelen vanaf twee plaatsen in de woning, dan moet je een wissel/wisselschakelaar (MTN3126-0000) gebruiken. Gebruik een dubbele impulsdrukker (MTN3155-0000) voor het bedienen van verlichting of apparatuur die schakelt op basis van een puls. In tegenstelling tot een reguliere aan/uit schakelaar wordt er met een impulsdrukker alleen een puls gegeven als de wip wordt ingedrukt. Deze dubbele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur sahara.

Systeem D: Inzetstukken voor D-Life afdekramen

Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren, vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof of metaal. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.

Voordelen en eigenschappen

  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van twee lichtpunten in je woning vanuit één inbouwdoos
  • Gebruik de serieschakelaar voor het aansturen van twee lichtpunten vanuit één plaats in je woning
  • Wil je vanuit meerdere plaatsen twee lichtpunten aansturen? Gebruik dan de wissel/wisselschakelaar
  • Ook te combineren met een dubbele impulsdrukker die alleen en signaal doorgeeft wanneer de knop wordt ingedrukt. Specifiek voor bepaalde lampen
  • Verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren en stijlen
  • Deze dubbele wip en de bijbehorende sokkels passen in ieder afdekraam van D-Life

Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606480888045
Samenstelling Product
Lengte 7.0 cm
Breedte 7.1 cm
Hoogte 2.7 cm
Gewicht 30.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem Design
Product soort Tweedelige wip
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Wat is een serieschakelaar?

De serieschakelaar is een van de meest voorkomende schakelaars. De serieschakelaar maakt het in- en uitschakelen van twee lichtpunten vanuit één plaats mogelijk. Feitelijk bestaat een serieschakelaar dan ook uit twee losse schakelaars, maar dan gemonteerd in één behuizing. Je gebruikt een serieschakelaar om een serieschakeling te maken. Een serieschakelaar wordt altijd afgedekt met een dubbele wip.

Ook is de serieschakelaar beschikbaar als variant met oriëntatieverlichting. Dit led-element in de schakelaar brandt als de schakelaars uitgeschakeld zijn. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang. Om deze sokkel af te dekken gebruik je de dubbele wip met controlevenster.

Wat is een wissel-/wisselschakelaar?

Een wissel-/wisselschakelaar is feitelijk een dubbele wisselschakelaar gemonteerd in één behuizing. Dat betekent dat een wissel-/wisselschakelaar kan worden gebruikt om twee lichtpunten vanuit twee plaatsten in en uit te schakelen. Een wissel-/wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een dubbele wip.

Uit welke ranges schakelmateriaal voor inbouwmontage kan ik kiezen?

Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?

Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.

Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.

Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.

Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.

Wat is een serieschakeling?

Een serieschakeling is een lichtschakeling waarbij je twee lichtpunten vanaf een plaats kunt bedienen. Voor een serieschakeling gebruik je een serieschakelaar. Zo bedien je met een serieschakeling vanuit één inbouwdoos de lamp boven de eettafel en in de woonkamer.

Hoe maak ik een juiste combinatie tussen sokkel en inzetstuk?

Niet alle sokkels en inzetstukken zijn altijd met elkaar te gebruiken. Daar hebben we iets handigs op bedacht. Bij de gerelateerde producten van de sokkels zie je namelijk precies welke inzetstukken erbij deze sokkel passen. Ook in de productomschrijving staat nog een keer duidelijk vermeld welke combinaties er te maken zijn. Hetzelfde geldt voor de inzetstukken. Daar vind je namelijk bij de gerelateerde artikelen alle passende sokkels. Ook hier kan je het bekijken in de productomschrijving. Als je je aan deze combinaties houdt, weet je zeker dat je een perfect werkende set schakelmateriaal samenstelt!

 

Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.

Hoe stel ik een set inbouwschakelmateriaal samen?

Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.

Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.

Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.

Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.

Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.

Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.

Wat betekent IP-waarde?

De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.

IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht

IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij

IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)

Alle veelgestelde vragen