Enkele Wip (O/I) - Metaal - Nikkel Metallic - Systeem Design

SKU
MTN3301-6050
Kleur - Nikkel metallic
Prijzen tonen inclusief btw:
Sale
Normale prijs € 81,34 Speciale prijs € 40,67 € 33,61 excl. BTW Incl. BTW
6 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Uitlopend product - Laatste exemplaren
  • Enkele wip voor 2-polige schakelaar
  • Veilige keuze voor vochtige ruimtes
  • Past in Systeem Design afdekramen
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Deze enkele wip met O/I opdruk uit de serie Systeem D kan worden gebruikt in combinatie met een tweepolige schakelaar (MTN3112-0000) om een stroompunt vanaf één plaats in en uit te schakelen. Een tweepolige schakelaar is in de basis gelijk aan een wisselschakelaar, maar onderbreekt tegelijkertijd de nul als de fasedraad. Daardoor komt er nooit spanning op het apparaat te staan. Zo ben je gegarandeerd van een betere veiligheid, bijvoorbeeld in vochtige ruimtes zoals de badkamer of bij de wasmachine. Hiervoor wordt gebruik met een wip met O/I opdruk aangeraden zodat duidelijk is dat het een ander type schakelaar is, en om af te kunnen lezen of hij in- of uitgeschakeld is. Deze enkele wip is gemaakt van metaal en is uitgevoerd in de kleur nikkel metallic.

Systeem D: Inzetstukken voor D-Life afdekramen

Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren, vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof of metaal. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.

Voordelen en eigenschappen

  • Deze enkele wip O/I is te combineren met een tweepolige schakelaar
  • Een tweepolige schakelaar onderbreekt tegelijkertijd de nul en de fasedraad. Daardoor komt er nooit spanning op het apparaat te staan

  • Deze extra beveiliging is bedoeld voor toepassing in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of bij de wasmachine

  • Voorzien van O/I opdruk. Zo kan je altijd direct aan de stand van de schakelaar aflezen of er spanning op het stroompunt staat
  • Verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren en stijlen
  • Deze enkele wip en de bijbehorende sokkel passen in ieder afdekraam van D-Life

Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3301-6050
EAN Code 3606480888274
Samenstelling Product
Hoogte 7.0 cm
Breedte 7.1 cm
Diepte 2.7 cm
Gewicht 42.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem Design
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Uit welke ranges schakelmateriaal voor inbouwmontage kan ik kiezen?

Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?

Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.

Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.

Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.

Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.

Hoe maak ik een juiste combinatie tussen sokkel en inzetstuk?

Niet alle sokkels en inzetstukken zijn altijd met elkaar te gebruiken. Daar hebben we iets handigs op bedacht. Bij de gerelateerde producten van de sokkels zie je namelijk precies welke inzetstukken erbij deze sokkel passen. Ook in de productomschrijving staat nog een keer duidelijk vermeld welke combinaties er te maken zijn. Hetzelfde geldt voor de inzetstukken. Daar vind je namelijk bij de gerelateerde artikelen alle passende sokkels. Ook hier kan je het bekijken in de productomschrijving. Als je je aan deze combinaties houdt, weet je zeker dat je een perfect werkende set schakelmateriaal samenstelt!

 

Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.

Hoe stel ik een set inbouwschakelmateriaal samen?

Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.

Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.

Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.

Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.

Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.

Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.

Wat betekent IP-waarde?

De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.

IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht

IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij

IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)

Alle veelgestelde vragen