Jaloezie Drukschakelaar Compleet - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 42,96 € 40,81 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met deze complete jaloezie wipschakelaar van Merten Ocean Plastic hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een jaloezie wipschakelaar, een dubbele wip en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is gemaakt van gerecycled kunststof en is uitgevoerd in de kleur matzwart. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Functie van de complete jaloezie wipschakelaar

Je gebruikt deze complete jaloezie wipschakelaar om elektrisch aangestuurde zonwering (sheets, lamellen, jaloezieën) automatisch te bedienen. Met de jaloezieschakelaar zet je de motor van de zonwering aan of uit. Je hoeft de knop dan niet ingedrukt te houden.

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete M-Pure jaloezie wipschakelaar uitgevoerd in de kleur matzwart
  • Kies voor een complete bundel en bespaar direct 5% ten opzichte van de losse componenten
  • Deze bundel bestaat uit een sokkel, een dubbele wip en een enkelvoudig afdekraam
  • Merten Ocean Plastic is duurzaam schakelmateriaal gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Ideaal voor het bedienen van elektrisch aangestuurde zonwering in je woning

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

Meer informatie

Specificatie
SKU KITMTN3855-3603_TO
EAN Code 3606486687864
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.3
Breedte 8.3
Diepte 3.7
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Gerecycled kunststof
Kwaliteitsklasse Gerecycled kunststof
Alle specificaties