Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kabeldoorvoer M20 - 10 stuks - Modulair - Polarwit - Mureva Styl

- Spatwaterdicht, stofdicht en schokproof
- Modulair: Stel jouw ideale set samen
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Spatwater, stof en schokproof
- Gratis verzending boven € 20,-
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Voorzien van 40 meter kabel
- IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
- Automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
- Ideaal voor professioneel gebruik

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Lichtopbrengst: 5.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K
Productomschrijving
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een kabeldoorvoerset die bestaat uit 10 stuks. De kabeldoorvoer (dichtingsflens) is bestemd voor het doorvoeren van 1 M20 kabel. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en heeft een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur polarwit.
Mureva Styl: Modulair design schakelmateriaal voor buiten
Een elegante en solide serie modulair schakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is te herkennen aan een robuust ontwerp met een stijlvol design. Uniek aan Mureva Styl is dat het volledig modulair is, en dus naar eigen wens is samen te stellen. Dit assortiment modulaire producten bevat ook inbouwbehuizingen, voor het keurig wegwerken van het schakelmateriaal in de muur. De producten zijn bestand tegen water en stof (IP55), oplosmiddelen en mechanische belasting (IK08). Ideaal voor toepassing in en rond de tuin of op elektrisch kwetsbare ruimtes als keukens, badkamers, sportruimtes, werkplaatsen en overkappingen.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Kabeldoorvoerset voor het doorvoeren van 1 M20 kabel, uitgevoerd in polarwit
- Deze set bestaat uit 10 kabeldoorvoeren, bestemd voor opbouwbehuizingen
- Een kabeldoorvoer zorgt voor een waterdichte afdichting bij het aansluitpunt van de kabel op de behuizing
- Een kabeldoorvoer wordt ook wel een dichtingsflens genoemd
Onderdeel van het modulaire gamma van Mureva Styl
Mureva Styl buiten aanleggen? Bekijk de video!

Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten
Bij buitenstopcontacten moet je op iets andere dingen letten dan bij stopcontacten voor binnen. In dit artikel vind je vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten.

Hoe moet ik een buitenstopcontact aanleggen?
Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars
De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen!
EAN Code | 3606480790140 |
---|---|
Lengte | 4.9 cm |
Breedte | 4.2 cm |
Hoogte | 1.3 cm |
Gewicht | 46.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Mureva Styl |
Product soort | Kabeldoorvoer |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |