Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kabelhaspel 15 Meter - IP20 - Thorsman

- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Compact, licht en IP20 bescherming
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Verlengsnoer met 25 meter kabel
- Uitgerust met soepel oprolmechanisme
- IP44 beschermingsgraad
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Uitgerust met soepel oprolmechanisme
- Met randaarde en kinderbeveiliging
- Voorzien van 20 meter kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Efficiënte 30W led met 2.850 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren
Productomschrijving
Deze compacte kabelhaspel van Thorsman is voorzien van vier geaarde stopcontacten en een kabel van 15 meter (HO5 VVF 3G1.0), uitgevoerd in de kleur groen. Deze haspel is voorzien van een ergonomische handgreep voor het veilig en snel oprollen en afrollen van de kabel. De handgreep is voorzien van terugvering waardoor hij automatisch naar binnen klapt en niet onnodig in de weg zit. Deze kabelhaspel is bovendien uitgerust met thermische beveiliging om de veiligheid tijdens het gebruik te waarborgen. Dankzij de thermische beveiliging wordt de stroom automatisch afgeschakeld als de kabel te warm wordt. Ook is de kabelhaspel voorzien van een led-lampje om snel en eenvoudig te zien of de stroom ingeschakeld is. De haspel heeft een IP20 beschermingsgraad voor bescherming tegen vocht en stof.
Thorsman: Geavanceerde kabelhaspels voor in en om het huis
De geavanceerde kabelhaspels van Thorsman combineren innovatieve functies met een slimme ergonomie en een uitgebreid pakket aan veiligheidstoepassingen. Dankzij het brede assortiment voldoen de kabelhaspels van Thorsman zowel aan de behoefte van de handige doe-het-zelver als die van de professional op de bouwplaats. Alle kabelhaspels van Thorsman zijn uitgerust met vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging. Ook thermische beveiliging (schakelt automatisch uit bij warmte-ontwikkeling) en een led-indicator zijn standaard op alle haspels.
Bekroond ontwerp
Het stijlvolle ontwerp van de Thorsman kabelhaspel is in 2019 bekroond met de prestigieuze iF Design Award, een wereldwijde prijs voor spraakmakend productdesign. De kabelhaspel van Thorsman is een duurzame keuze, aangezien hij voorzien is van het Schneider Electric Green Premium-label. Dat houdt onder andere in dat het product volledig recyclebaar is.
Voordelen en eigenschappen
- Handige kabelhaspel van Thorsman met 15 meter kabel (HO5 VVF 3G1.0)
- Voorzien van vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging voor een veilige stroomdistributie
- Gebruiksvriendelijk dankzij het hoogwaardige en soepele oprolmechanisme
- Extreem veilig dankzij automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
- Winnaar van de prestigieuze iF Design Award

Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht
Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel de iF Design Award in de wacht gesleept.

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.
EAN Code | 3606481374868 |
---|---|
Lengte | 25.6 cm |
Breedte | 26.7 cm |
Hoogte | 15.8 cm |
Gewicht | 2,630.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Product soort | Kabelhaspel |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
De nieuwe serie kabelhaspels is ontworpen met praktische innovatie en een hoogstaand design als belangrijke kernwaarden. De serie is ontworpen door Schneider Electric's Design Lab en bieden naast een mooie esthetiek ook een vooraanstaande ergonomie en vooruitstrevende techniek.