Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kabelhaspel 20 Meter - IP20 - Thorsman
- Uitgerust met soepel oprolmechanisme
- Met randaarde en kinderbeveiliging
- Voorzien van 20 meter kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Handlamp met efficiënte 2W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Voorzien van 25 meter kabel
- IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
- Ideaal voor professioneel gebruik

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Deze kabelhaspel van Thorsman is voorzien van vier geaarde stopcontacten en een kabel van 20 meter (HO5 VVF 3G1.5), uitgevoerd in de kleur groen. Deze haspel is voorzien van een ergonomische handgreep voor het veilig en snel oprollen en afrollen van de kabel. Deze kabelhaspel is bovendien uitgerust met thermische beveiliging om de veiligheid tijdens het gebruik te waarborgen. Dankzij de thermische beveiliging wordt de stroom automatisch afgeschakeld als de kabel te warm wordt. Ook is de kabelhaspel voorzien van een led-lampje om snel en eenvoudig te zien of de stroom ingeschakeld is. De haspel heeft een IP20 beschermingsgraad voor bescherming tegen vocht en stof.
Thorsman: Geavanceerde kabelhaspels voor in en om het huis
De geavanceerde kabelhaspels van Thorsman combineren innovatieve functies met een slimme ergonomie en een uitgebreid pakket aan veiligheidstoepassingen. Dankzij het brede assortiment voldoen de kabelhaspels van Thorsman zowel aan de behoefte van de handige doe-het-zelver als die van de professional op de bouwplaats of zware industrie. Alle kabelhaspels van Thorsman zijn uitgerust met vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging. Ook thermische beveiliging (schakelt automatisch uit bij warmte-ontwikkeling) en een led-indicator zijn standaard op alle haspels.
Voordelen en eigenschappen
- Handige kabelhaspel van Thorsman met 20 meter kabel (HO5 VVF 3G1.5)
- Voorzien van vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging voor een veilige stroomdistributie
- Gebruiksvriendelijk dankzij het hoogwaardige en soepele oprolmechanisme
- Extreem veilig dankzij automatische uitschakeling bij thermische overbelasting

Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht
Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel de iF Design Award in de wacht gesleept.

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.
EAN Code | 3606481374912 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 26.0 cm |
Breedte | 35.2 cm |
Hoogte | 19.2 cm |
Gewicht | 4,430.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Product soort | Kabelhaspel |
Alle specificaties |
De nieuwe serie kabelhaspels is ontworpen met praktische innovatie en een hoogstaand design als belangrijke kernwaarden. De serie is ontworpen door Schneider Electric's Design Lab en bieden naast een mooie esthetiek ook een vooraanstaande ergonomie en vooruitstrevende techniek.