Kabelhaspel 40 Meter - IP44 - Spatwaterdicht - Thorsman

SKU
IMT33158
Kabellengte
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 139,27 € 115,10 excl. BTW Incl. BTW
12 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Voorzien van 40 meter kabel
  • IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
  • Automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
  • Ideaal voor professioneel gebruik
Vaak samen gekocht

Productomschrijving

Deze kabelhaspel van Thorsman is voorzien van vier geaarde stopcontacten met een klapdeksel en een kabel van 40 meter (HO7 RNF 3G1.5), uitgevoerd in de kleur groen. Deze haspel is voorzien van een ergonomische handgreep voor het veilig en snel oprollen en afrollen van de kabel. Dit product is voorzien van een vaste trommel, waardoor hij op- en af te rollen is zonder dat de kabels van aangesloten apparaten in de knoop raken. Deze kabelhaspel is bovendien uitgerust met thermische beveiliging om de veiligheid tijdens het gebruik te waarborgen. Dankzij de thermische beveiliging wordt de stroom automatisch afgeschakeld als de kabel te warm wordt. Ook is de kabelhaspel voorzien van een led-lampje om snel en eenvoudig te zien of de stroom ingeschakeld is. De haspel heeft dankzij de klapdeksels voor de stopcontacten een IP44 beschermingsgraad voor bescherming tegen vocht en stof.

Thorsman: Geavanceerde kabelhaspels voor in en om het huis

De geavanceerde kabelhaspels van Thorsman combineren innovatieve functies met een slimme ergonomie en een uitgebreid pakket aan veiligheidstoepassingen. Dankzij het brede assortiment voldoen de kabelhaspels van Thorsman zowel aan de behoefte van de handige doe-het-zelver als die van de professional op de bouwplaats. Alle kabelhaspels van Thorsman zijn uitgerust met vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging. Ook thermische beveiliging (schakelt automatisch uit bij warmte-ontwikkeling) en een led-indicator zijn standaard op alle haspels.

Voordelen en eigenschappen

  • Handige kabelhaspel van Thorsman met 40 meter kabel (HO7 RNF 3G1.5)
  • Voorzien van vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging voor een veilige stroomdistributie
  • Gebruiksvriendelijk dankzij het hoogwaardige en soepele oprolmechanisme
  • Extreem veilig dankzij automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
  • IP44 bescherming dankzij klapdeksels voor de stopcontacten
  • Dankzij de hoogwaardige HO7 RNF 3G1.5 kabel ook zeer geschikt voor professioneel gebruik

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht

Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel de iF Design Award in de wacht gesleept.

Meer Lezen
blog-image
Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie

Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Meer Lezen
blog-image
Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen

Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Meer Lezen
Specificatie
SKU IMT33158
EAN Code 3606481375094
Samenstelling Product
Hoogte 35.5 cm
Breedte 43.9 cm
Diepte 22.6 cm
Gewicht 9,740.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric
Product serie Thorsman
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Waar worden de kabelhaspels ontworpen?

De nieuwe serie kabelhaspels is ontworpen met praktische innovatie en een hoogstaand design als belangrijke kernwaarden. De serie is ontworpen door Schneider Electric's Design Lab en bieden naast een mooie esthetiek ook een vooraanstaande ergonomie en vooruitstrevende techniek.

Alle veelgestelde vragen