Bureaustopcontacten

Handige verzonken deskunits voor je werkplek

Met de slimme deskunits heb je altijd een stroomaansluiting of oplaadpunt binnen handbereik. Geen rommelige werkplek met rondslingerende kabels en opladers, maar een keurig verzonken bureaustopcontact, USB- of draadloze oplader.

Filter 16 items
Aflopende volgorde instellen
Pagina
per pagina

Unica: Slimme deskunits voor het ideale thuiskantoor

Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Diverse soorten opladers en stroomaansluitingen zorgen voor connectiviteit die altijd binnen handbereik is. De bureaustopcontacten hebben een hoogwaardig design en zijn volledig verzonken in het bureau weg te werken. Naast de verschillende stekkeraansluitingen kan je ook kiezen voor de innovatieve draadloze QI-oplader.

Bureaustopcontact zonder gereedschap monteren

De deskunits van Unica zijn compleet voorbedraad met kabel en stekker en voldoen daarmee helemaal aan het plug & play-principe. Stekker in het stopcontact en je bent klaar. De deskunits zijn eenvoudig vanaf de bovenkant in het bureau te steken. Aan de onderzijde kan het bureaustopcontact of bureau-oplader zonder gereedschap worden vastgezet, dankzij de kunststof vergendelring. Hiermee zit de deskunit stevig verankerd in het bureau, en blijft hij mooi verzonken in je bureau liggen.

Diverse varianten van de Unica deskunits

De Unica deskunits zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. Zo zijn er drie varianten die voor verschillende stekkeraansluitingen zijn bestemd. Er is een regulier stopcontact beschikbaar, voorzien van randaarde. Ook is er een variant die naast een regulier stopcontact een Type A USB-aansluiting heeft. Daarmee kan je een normale stekker plaatsen om een apparaat van stroom te voorzien, en heb je ook nog een USB-oplader ter beschikking. De derde variant is de deskunit met twee USB-opladers. Daarvan is er één de USB Type A, en één de USB Type C. Deze heeft een maximaal vermogen van 3A waarmee je razendsnel al je moderne apparaten kunt opladen. Deze drie varianten zijn allemaal verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet.

Draadloze oplader voor inbouw in bureau

Naast de veelzijdige stekkeraansluitingen is er ook een draadloze QI-gecertificeerde oplader verkrijgbaar. Hiermee laad je binnen no-time al je apparaten op die voorzien zijn van inductief laden, zoals de nieuwste iPhone of Samsung smartphones. De draadloze oplader is voorzien van LED-indicatoren en geluidssignalen om de laadstatus van je apparaat aan te geven. De draadloze QI-oplader is alleen in de kleur antraciet verkrijgbaar.

Handige accessoires voor Unica deskunits

De slimme deskunits worden gemonteerd in een ronde 60mm opening in het bureau. In het assortiment hebben we daarvoor een handige gatenzaag toegevoegd. Deze kun je monteren in je boormachine, waarmee je in een handomdraai een perfecte opening voor de deskunits creëert in je bureau. Daarnaast is er een handige transparante deksel beschikbaar die de deskunits met aansluitmogelijkheid beschermt tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen. Deze deksel biedt daarmee een IP42-beschermingsgraad voor de deskunits. De draadloze oplader heeft geen aansluitpunten, en heeft van zichzelf al een IP44-beschermingsgraad. Hierbij is dus geen deksel noodzakelijk.

Voordelig geprijsde Unica deskunit bundels

Alle deskunits van Unica zijn ook verkrijgbaar als aantrekkelijk geprijsde bundel. Kies je voor een van de bundels dan zit daarbij de gatenzaag en het deksel (m.u.v. draadloze oplader) inbegrepen. Door te kiezen voor een handige bundel krijg je direct 5% korting op alle producten die in de bundel zitten. Je vindt de bundels op de productpagina's.

Alles voor je thuiskantoor

Naast deskunits hebben we ook andere slimmigheden voor je thuiskantoor. Neem ook eens een kijkje bij de Easy UPS noodstroomvoorzieningen. Deze zorgen voor een korte overbrugging wanneer pieken, dalen of uitval van de stroomvoorziening zich voordoen. Of bekijk het slimme en innovatieve Merten stopcontact met USB Type A+C aansluiting voor inbouwmontage in de muur.

  • Wat is een bureaustopcontact?

    Een bureaustopcontact is een stopcontact dat in een bureau is geplaatst. Met een bureaustopcontact heb je altijd een stroomaansluiting of oplaadpunt binnen handbereik. Door te kiezen voor een bureaustopcontact voorkom een rommelige werkplek met rondslingerende kabels en opladers. Zo kun je je beter focussen op je werkzaamheden maar heb je connectiviteit altijd bij de hand.

  • Welke soorten bureaustopcontacten zijn er?

    De Unica deskunits zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. Zo zijn er drie varianten die voor verschillende stekkeraansluitingen zijn bestemd. Er is een regulier stopcontact beschikbaar dat is voorzien van randaarde. Ook is er een variant die naast een regulier stopcontact een Type A USB-aansluiting heeft. Daarmee kan je een normale stekker plaatsen om een apparaat van stroom te voorzien, en heb je ook nog een USB-oplader ter beschikking.

    De derde variant is de deskunit met twee USB-opladers. Daarvan is er één de USB Type A, en één de USB Type C. Deze heeft een maximaal vermogen van 3A waarmee je razendsnel al je moderne apparaten kunt opladen. Deze drie varianten zijn allemaal verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet.

    Ten slotte kan je kiezen voor een draadloze oplader, die QI-gecertificeerd is. Deze is alleen in de kleur antraciet verkijgbaar.

  • Hoe moet ik een bureaustopcontact monteren?

    De deskunits van Unica zijn compleet voorbedraad met kabel en stekker en voldoen daarmee helemaal aan het plug & play-principe. Je hoeft slechts de stekker in het stopcontact te steken en je bent klaar! De deskunits zijn eenvoudig vanaf de bovenkant in het bureau te steken.

    Aan de onderzijde kan het bureaustopcontact of bureau-oplader zonder gereedschap worden vastgezet, dankzij de kunststof vergendelring. Hiermee zit de deskunit stevig verankerd in het bureau, en blijft hij mooi verzonken in je bureau liggen.

  • Zijn bureaustopcontacten waterdicht?

    De bureaustopcontacten van Unica zijn van zichzelf niet waterdicht. Voor de beste veiligheid en extra bescherming op je werkplek kun je de stopcontacten en USB-opladers afdekken met een handige transparante deksel. Het deksel beschermt de aansluitpunten van het bureaustopcontact tegen stof en vloeistof met een IP42-beschermingsgraad. Mocht je dan onverhoopt toch een kopje koffie omgooien, dan wordt schade aan het bureaustopcontact voorkomen door het deksel.

  • Waarom zou ik voor een bureaustopcontact kiezen?

    Het liefst werk je aan een opgeruimd bureau waarbij je de meest essentiële benodigdheden binnen handbereik hebt. Aansluitingen voor connectiviteit, zoals stroom en oplaadvoorzieningen komen daarbij erg goed van pas. Het is vervelend als je laptop zomaar uitvalt, of als er geen USB-oplaadpoort in je computer meer vrij is om je telefoon op te laden. Met een bureaustopcontact kun je je ongestoord focussen op je werk, en heb je altijd connectiviteit bij de hand.

  • Welke kleuren bureaustopcontacten zijn er?

    De Unica bureaustopcontacten van Schneider Electric zijn verkrijgbaar in twee stijlvolle kleuren, voor de beste harmonie met je werkplek. Kies voor strak polarwit of voor stijlvol antraciet. De verschillende bureaustopcontacten met stekker- of USB-aansluitingen zijn in beide kleuren verkrijgbaar. De draadloze QI-oplader is alleen in de kleur antraciet verkrijgbaar.