Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kook-/Krachtgroep - 3P+N - 16A - B-Karakteristiek - 6000A - Resi9
- Extra krachtstroom in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 11kW
- Slechts drie modules breed
- Geschikt voor 3-fase groepenkast
Productomschrijving
Dit product is de opvolger van 19193 (Domae).
Deze kook-/krachtgroep (R9P09716) uit de Resi9-serie is perfect voor montage in de Advanced groepenkast. De krachtgroep is 54mm breed en neemt daarmee drie modules in beslag op de DIN-rail. Dit component kan worden gebruikt voor het maken van een krachtstroomaansluiting in je woning. Hierop kunnen apparaten worden aangesloten met een vermogen van meer dan 7.3kW of op 400V werken. Denk hierbij aan een inductiekookplaat, 3-fase laadpaal of een jacuzzi. Met een krachtgroep kunnen apparaten worden aangesloten met een maximaal vermogen van 11kW.
Deze kook-/krachtgroep is voorzien van drie beveiligde polen en een nul (3P+N) en heeft een B-karakteristiek. Hij heeft een nominale stroom van 16A, een nominale bedrijfsspanning van 400V en een afschakelvermogen van 6000A. Uniek aan de krachtgroep van Schneider Electric is dat deze slechts drie modules breed is, waar het gebruikelijk is dat deze vier modules in beslag neemt. Omdat een krachtstroomaansluiting meer vermogen levert dan een 1-fase groepenkast kan verwerken, kan een kook-/krachtgroep alleen in een 3-fase groepenkast worden toegepast.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.
Voordelen en eigenschappen
- 3-fase laadpaal, bubbelbad of inductiekookplaat in je woning? Dan heb je een kook-/krachtgroep nodig
- Geschikt voor zwaardere apparaten met een vermogen van minimaal 7,3kW en maximaal 11kW
- Deze 16A krachtgroep heeft een B-karakteristiek en een afschakelvermogen van 6000A
- Slechts drie modules breed, wat één module scheelt met andere merken krachtgroepen
- Deze kook-/krachtgroep kan alleen worden toegepast in een 3-fase groepenkast
- Wil je zwaardere apparaten (tot 7.3kW) monteren in een 1-fase groepenkast? Kies dan voor een fornuisgroep
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
EAN Code | 3606481905017 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.3 cm |
Breedte | 5.4 cm |
Hoogte | 8.1 cm |
Gewicht | 320.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Resi9 |
Product soort | Kook/Krachtgroep |
Alle specificaties |