Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kruisschakelaar Buiten - Opbouw - Antraciet - Mureva Styl

- Bestand tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Prachtig design en maximale degelijkheid
- Ideaal voor in en om de tuin

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Efficiënte 50W led met 4.000 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie Mureva Styl bestaat uit een kruisschakelaar. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Mureva Styl: Elegant opbouwschakelmateriaal voor buiten
Een elegante en solide serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. De producten zijn bestand tegen water, oplosmiddelen en stof en hebben een hoge schokbestendigheid. De achterzijde is voorzien van een siliconen membraan dat voor volledige bescherming zorgt als de producten worden gemonteerd op een minder vlakke ondergrond. Ideaal voor toepassing in en rond de tuin, of voor elektrisch kwetsbare ruimtes als keukens, badkamers, sportruimtes en werkplaatsen kan de serie worden ingezet.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Het mooiste schakelmateriaal voor in de tuin
- Combineert een mooi design met maximale degelijkheid
- Complete opbouwproducten die bestand zijn tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren, ook op een minder vlakke ondergrond
Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.
Kruisschakelaar buiten aanleggen? Bekijk de video!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag
Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend voor 2020 op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!
EAN Code | 3606480789205 |
---|---|
Lengte | 7.6 cm |
Breedte | 7.6 cm |
Hoogte | 6.5 cm |
Gewicht | 126.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Mureva Styl |
Product soort | Kruisschakelaar |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
Een kruisschakeling is een lichtschakeling waarbij je één lichtpunt vanaf meer dan twee plaatsen kunt bedienen. Een kruisschakeling is een uitbreiding op een reguliere wisselschakelaar. Met een kruisschakeling wordt er tussen de twee wisselschakelaars (aan het begin en einde van de schakeling) een of meerdere kruisschakelaars gemonteerd. Een kruisschakelaar heeft vier aansluitklemmen in plaats van twee om als doorvoerpunt van de draden te fungeren.
Een voorbeeld van een kruisschakeling is een lamp op de overloop eerste verdieping, die je zowel vanaf de begane grond, de eerste verdieping en de zolder kunt bedienen. Op de begane grond en op zolder wordt een reguliere wisselschakelaar gemonteerd, en op de eerste verdieping een kruisschakelaar. Naast trappenhuizen wordt een kruisschakeling ook vaak toegepast in lange gangen of grote kamers.
Een kruisschakelaar is een schakelaar met vier aansluitpunten die wordt gebruikt om een kruisschakeling te maken. Een kruisschakeling is een lichtschakeling waarbij één lichtpunt vanuit meer dan twee plaatsen te bedienen is. Een kruisschakeling is aan het begin en het einde van het circuit voorzien van een wisselschakelaar. De kruisschakelaar dient daarbij als doorvoerpunt. Voor ieder extra bedieningspunt daar tussenin wordt er een extra kruisschakelaar toegepast.
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!