Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kruisschakelaar Inbouw Compleet - Antraciet - Mureva Styl
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
- Mureva Styl kruisschakelaar inbouw in antraciet
- Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad
Productomschrijving
Met deze complete inbouw kruisschakelaar van Mureva Styl hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de modulaire kruisschakelaar en een enkelvoudig afdekraam voor inbouw van Mureva Styl. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Kruisschakelaar - Modulair - Antraciet - IP55 - Mureva Styl
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een kruisschakelaar. Deze schakelaar kan worden gebruikt om een kruisschakeling te maken. Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd. Het heeft een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Inbouwbehuizing 1-voudig - Inbouw - Antraciet - Mureva Styl
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is de enkelvoudige inbouwbehuizing. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en heeft een IP55 beschermingsgraad. Deze modulaire tweevoudige behuizing kan worden aangevuld met alle inzetstukken van Mureva Styl. Deze inbouwdoos is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Voordelen en eigenschappen
- Complete Mureva Styl kruisschakelaar geschikt voor inbouwmontage, uitgevoerd in de kleur antraciet
- Ideaal voor het in- en uitschakelen van één licht- of stroompunt vanuit drie plaatsenIdeaal voor het in- en uitschakelen van één licht- of stroompunt vanuit drie plaatsen
- Deze complete set bestaat uit een functie en een afdekraam. Direct te installeren!
- Spatwaterdicht, stofdicht (IP55) en schokproof (IK08). Dat zijn de zekerheden van Mureva Styl
- Deze modulaire enkelvoudige behuizing is uitgevoerd in de kleur antraciet
- Met de inbouwbehuizing wordt het schakelmateriaal in de muur verzonken voor een prachtige afwerking
- Gebruik het afdichtingsmembraan (MUR34007) voor het waterdicht monteren op een minder vlakke ondergrond zoals hout of gipsplaat
- Met de handige kabeldozen/lasdozen van Mureva kunnen kabels en aansluitpunten ook waterdicht worden weggewerkt
Pulsschakelaar buiten aanleggen? Bekijk de video!

Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Hoe moet ik een buitenstopcontact aansluiten?
Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars
De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen!
Samenstelling | Complete bundel |
---|---|
Lengte | 8.4 cm |
Breedte | 8.4 cm |
Hoogte | 4.0 cm |
Product serie | Mureva Styl |
Product soort | Bundel |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
IP-waarde | IP55 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Montagewijze | Inbouw (compleet) |
Alle specificaties |