Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
kWh-meter - Pulsuitgang - 1P+N - In=40A - MID - iEM2000 Energiemeter - Acti9
- Basis 1-fase energiemeter
- Analoog display en MID-certificering
- Pulsuitgang voor eenvoudige communicatie
- Tot maximaal 40A nominale stroom

- De meest gangbare installatieautomaat
- Beveiligt tegen overbelasting/kortsluiting
- In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Extra fornuisgroep in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
- Gekoppelde dubbele installatieautomaat
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Tweepolige 40A hoofdschakelaar
- Voor een 1-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage is Advanced groepenkast

- Extra krachtstroom in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 11kW
- Slechts drie modules breed
- Geschikt voor 3-fase groepenkast
Productomschrijving
De A9MEM2010 is een kWh-meter uit het assortiment energiemeters van Acti9. Deze kWh-meter kan worden toegepast in 1-fase netwerken en heeft een nominale stroomsterkte van 40A. Deze energiemeter is voorzien van een analoog (mechanisch) display dat lokaal kan worden uitgelezen. Omdat het display analoog is, kan deze ook uitgelezen worden als de stroom uitvalt. Ook is de meter voorzien van een digitale pulsuitgang, zodat deze een waarde door kan geven aan een aangesloten energiemanagementsysteem of gebouwbeheersysteem.
De werking van de pulsmeter is één richting. Daarmee kan de energiemeter worden gebruikt voor het uitlezen van de actieve energie. Deze energiemeter is MID-gecertificeerd wat kan worden gebruikt voor het verrekenen van energie en doorbelasting aan een derde partij. Deze kWh-meter is bestemd voor montage op een DIN-rail en neemt 1 module van 18mm in beslag.
Acti9 kWh-meters voor een zeer nauwkeurige meting
De Acti9 energiemeters (kWh-meter) bieden een uitgebreid aanbod aan 1-fase en 3-fase energiemeters bestemd voor DIN-railmontage. De toepassingen van de kWh-meters lopen uiteen. De basis energiemeters bieden de functionaliteit van het lokaal uitlezen van de verbruikte energie van één apparaat. De meer geavanceerde energiemeters beschikken over opties zoals Modbus-connectiviteit, multitarief, subfacturering en bidirectioneel meten. Alle energiemeters beschikken over een nauwkeurigheid van klasse 1 volgens de IEC 62053-21 norm voor het meten van actieve energie. De meters voldoen aan de norm EN 50470-3 klasse B en aan de richtlijn voor meetinstrumenten (MID-certificering).
Voordelen en eigenschappen
- Handige wandcontactdoos die eenvoudig in elke groepenkast kan worden geplaatst
- Ideaal voor de stroomvoorziening van bijvoorbeeld een deurbel of een router
- Compacte breedte van slechts 45mm (2.5 modules op de DIN-rail)
- Geschikt voor montage in iedere Advanced groepenkast: Zowel 1-fase als 3-fase
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
EAN Code | 3606480217418 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 9.5 cm |
Breedte | 1.8 cm |
Hoogte | 6.7 cm |
Gewicht | 123.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Acti9 |
Alle specificaties |