Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Laadstation 3-fase - Type 2 Stopcontact - 11kW - 16A - EVlink Home
- 11kW laadvermogen, 16A aansluiting
- Bestemd voor 3-fase netwerken
- Type 2 contactdoos voor gebruik met losse kabel
- Handige en veilige wallbox zonder abonnement

- Aardlekautomaat voor EV beveiliging
- Geschikt voor 3-fase 16A laadpalen
- Veilig werken en duidelijke statusindicatie
- Dankzij C-karakteristiek perfect voor EV-toepassingen

- Load controller beheert piekstromen
- Geschikt voor 3-fase netwerken
- Past real time het vermogen voor het laadstation aan
- Eenvoudig lokaal status uit te lezen

- Direct te installeren
- 3-fase kast met 8 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

- Direct te installeren
- 3-fase kast met 9 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

- Direct te installeren
- 3-fase kast met 6 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Productomschrijving
Dit EVlink Home laadstation is een aan de wallbox (voor muurbevestiging) bestemd voor het opladen alle elektrische voertuigen die voldoet aan de IEC61851-1 norm. De laadpaal is bestemd voor 3-fase netwerken en het nominale uitgangsvermogen is 11kW. De nominale laadstroom is 16A onder 230VAC bij een frequentie van 50Hz met een tolerantie van +/-10%. Het uitgangstype is een Type 2 contactdoos op de voorkant van het station. Een laadkabel wordt niet meegeleverd.
Dankzij de IP-beschermingsgraad IP55 en de IK-beschermingsgraad IK10, kan de wallbox probleemloos buiten worden geïnstalleerd. Het kan worden gebruikt met een TN-S of TT aardingssysteem. Het laadstation is eenvoudig te installeren en je hebt hiervoor geen speciaal gereedschap nodig. De wallbox is bestemd voor privégebruik thuis. Het product weegt 5,6 kg en de kleur is wit (RAL9003).
De laadpaal beschikt over een ingebouwde bescherming tegen gelijkstroom dankzij een 6mA lekstroomdetectieapparaat (RDC-DD). Er is geen toegangscontrole om het laadstation te gebruiken voor het laden van een elektrisch voertuig. Een rode drukknop is aanwezig voor directe uitschakeling. Een LED verandert van kleur tussen rood, groen en blauw om de laadstatus direct op het laadstation aan te geven.
Het laadstation is aan te vullen met een dynamic load controller (EVA1HPC3), waarmee je gebruik kunt maken van dynamisch energiebeheer. Dit maakt het mogelijk om in real time het maximale vermogen dat aan het opladende elektrische voertuig wordt toegewezen, aan te passen aan het verbruik van de overige verbruikers in huis.
Deze componenten heb je nodig in je groepenkast
Nog in te vullen
EVlink Home: Eenvoudig thuis je elektrische auto opladen
De EVlink Home wallbox van Schneider Electric is perfect voor thuisgebruik. Je kiest voor de betrouwbare kwaliteit van Schneider Electric. Door de verschillende laadoplossingen is er altjd een laadpaal die past bij jouw behoeften. Met EVlink Home haal je kracht, snelheid en betrouwbaarheid in huis als het aankomt op het opladen van je elektrische auto. Het slanke en stijlvolle design maakt het gemakkelijk om bij elke keer opladen geld, tijd en energie te besparen. Kies aanvullend voor een dynamic load controller om piekstromen te beheren.
Voordelen en eigenschappen
- Geschikt voor 3-fase netwerken. Dankzij 16A laadstroom goed voor een maximaal laadvermogen van 11kW
- Aansluiting via een Type 2 contactdoos op de voorkant van het station. Een laadkabel wordt niet meegeleverd
- Handig laadstation voor thuisgebruik zonder abonnement of vaste maandelijkse kosten
- Beschikt over een ingebouwde bescherming tegen gelijkstroom dankzij een 6mA lekstroomdetectieapparaat (RDC-DD)
- Extra veilig: De EVlink Home is voorzien van fysieke noodstopknop, om de wallbox direct stroomvrij te maken

De zeven grootste voordelen van een laadpaal aan huis
Met een laadpaal op eigen grond geniet je van de talloze voordelen die dit met zich meebrengt. Ontdek de zeven grootste voordelen van een laadstation aan huis.

EVlink Home elektrische laadpaal aansluiten in 15 stappen
Het installeren van een laadpaal kan een erg lastig project zijn. Met dit handige stappenplan installeer je zelf de EVlink home elektrische laadpaal. Ontdek het stappenplan hier.

Laadpaal thuis: Dit moet je aanpassen in je groepenkast
Een laadpaal thuis installeren vereist altijd aanpassingen in je groepenkast. Ontdek wat er in jouw groepenkast moet worden aangepast.
SKU | EVH4S11N2 |
---|---|
EAN Code | 3606482107328 |
Hoogte | 40.9 cm |
Breedte | 28.2 cm |
Diepte | 14.8 cm |
Gewicht | 5,600.0 gram |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Wit |
Product serie | EVlink Home |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |