EVlink Home laadstations

Eenvoudig je elektrische auto thuis opladen

Met een laadpaal voor thuis weet je zeker dat je altijd met een volle accu van huis vertrekt. Creëer met een wallbox een eigen punt om je elektrische auto veilig en snel op te laden. Kies voor de beste laadpaal van Schneider Electric! Wij helpen je graag op weg.

Nu 20% korting op alle EVlink Home wallboxen en dynamic load controllers!

Filter 2 items
Aflopende volgorde instellen
  1. Sale
    Laadstation-1-fase-Type-2-Stopcontact-7,4kW-32A-EVlink-Home-EVH4S07N2-1
    EVH4S07N2
    Laadstation 1-fase - Type 2 Stopcontact - 7,4kW - 32A - EVlink Home
    • 7,4kW laadvermogen, 32A aansluiting
    • Bestemd voor 1-fase netwerken
    • Type 2 contactdoos voor gebruik met losse kabel
    • Handige en veilige wallbox zonder abonnement
    Direct leverbaar
    Normale prijs € 805,06 Speciale prijs € 644,05 € 532,27 excl. BTW Incl. BTW
  2. Sale
    Laadstation-1-fase-Vaste-Kabel-(5m)-7,4kW-32A-EVlink-Home-EVH4S07NC-1
    EVH4S07NC
    Laadstation 1-fase - Vaste Kabel (5m) - 7,4kW - 32A - EVlink Home
    • 7,4kW laadvermogen, 32A aansluiting
    • Bestemd voor 1-fase netwerken
    • Inclusief vaste Type 2 laadkabel van 5 meter
    • Handige en veilige wallbox zonder abonnement
    Direct leverbaar
    Normale prijs € 855,06 Speciale prijs € 684,05 € 565,33 excl. BTW Incl. BTW
per pagina

Alles voor thuisladen bij Schneider Electric

Rijd je al elektrisch, of wil je elektrisch gaan rijden? Dan is het goed om te weten dat je met een laadpaal thuis veel geld kunt besparen ten opzichte van opzichte van openbare laadpalen. Het is namelijk de goedkoopste manier om je elektrische auto efficiënt en veilig op te laden. Met een goede laadpaal bij je woning, vertrek je altijd met een volle accu. Ons assortiment laadpalen bestaat uit diverse varianten, en de juiste beveiligingscomponenten die passen bij jouw situatie of wensen. En uiteraard met de kwaliteit die je van Schneider Electric gewend bent. Bovendien zit je bij de EVlink Home niet vast aan een abonnement of vaste maandelijkse kosten.

Uit welke laadpalen voor thuis kan ik kiezen?

Het assortiment oplaadpunten van EVlink Home bestaat uit verschillende soorten wallboxen voor thuisgebruik. Onderscheid wordt gemaakt door het amperage, het aantal fasen en de type aansluiting. Zo kun je kiezen tussen een 1-fase of 3-fase laadpaal. Een amperage van 16A of 32A. De laadvermogens liggen, afhankelijk van je keuzes tussen de 3,7 kW en 11 kW. Niet alle laadpalen zijn echter geschikt voor iedere woning. Kijk daarom goed naar het type hoofdaansluiting dat je thuis hebt voor je een laadpaal kiest. Ten slotte kan je ook kiezen tussen een Type 2 stopcontact (socket) die geschikt is voor een losse kabel, of een vaste Type 2 laadkabel van 5 meter.

Laadpaal thuis = groepenkast aanpassen

Wil je thuis een eigen laadpaal installeren, houd er dan rekening mee dat er ook aanpassingen in je groepenkast nodig zijn. Het vraagt aardig wat van je elektrische installatie om thuis een auto op te laden. Om het stroomcircuit te beschermen, moet je een passende aardlekautomaat installeren. Deze aardekautomaat beschermt de elektrische installatie in je woning tegen overstroom en lekstroom. En dat is wel zo veilig als je het hoge laadvermogen wilt realiseren.

Alle voordelen van een laadpaal voor thuis

  • Je kunt je auto altijd opladen als je thuis bent, je eigen laadpaal is altijd beschikbaar
  • Thuis laden is aanzienlijk voordeliger dan opladen aan een openbare laadpaal
  • Kies voor een laadpaal met een vermogen dat past bij jouw behoeften, zeker in combinatie met eigen zonnepanelen
  • Door je elektrische auto thuis op te laden heb je de wallbox nog sneller terugverdiend
  • Geschikt voor load balancing, waardoor je energienetwerk wordt beschermd tegen overbelasting

Waarom moet ik voor de EVlink Home kiezen?

De EVlink Home wallbox van Schneider Electric is perfect voor thuisgebruik. Je kiest voor de betrouwbare kwaliteit van Schneider Electric. Door de verschillende laadoplossingen is er altjd een laadpaal die past bij jouw behoeften. Met EVlink Home haal je kracht, snelheid en betrouwbaarheid in huis als het aankomt op het opladen van je elektrische auto. Het slanke en stijlvolle design maakt het gemakkelijk om bij elke keer opladen geld, tijd en energie te besparen.

  • Waarom is zwart schakelmateriaal zo populair?

    Zwarte accenten en details zijn de absolute woontrend van dit moment. De opvallende accentkleur zorgt ervoor dat details in het interieur worden benadrukt. En dat zie je ook terug in het schakelmateriaal. Waar vroeger wit de standaardkleur was, is antraciet of zwart schakelmateriaal tegenwoordig ongeveer net zo populair.

  • Is er ook zwart schakelmateriaal dat ik buiten kan plaatsen?

    Jazeker, in het uitgebreide aanbod van Schneider Electric vind je ook een serie genaamd Mureva Styl. Dit buitenschakelmateriaal is uitgevoerd in zeer donker antraciet en is daarmee erg stijlvol voor in de tuin. Dit schakelmateriaal is spuitwaterdicht en kan dus zonder problemen buiten worden geplaatst.