Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
LED Bouwlamp - 35W - 4000 lumen - IP65 - Stopcontact + USB - Thorsman
- Krachtige 35W LED met 4000 lumen
- Zeer robuust: IP65 en IK08
- Valbestendige behuizing met rubberen rand
- Compacte krachtpatser voor binnen en buiten

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Krachtige 55W LED met 6800 lumen
- Zeer robuust: IP65 en IK08
- Valbestendige behuizing met rubberen rand
- Compacte krachtpatser voor binnen en buiten

- Krachtige 35W LED met 4000 lumen
- Tot 8 uur gebruik op één acculading
- Valbestendige behuizing met rubberen rand
- Compacte krachtpatser voor binnen en buiten

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Ben jij op zoek naar een krachtige en energie-efficiënte bouwlamp? Dan is deze Thorsman perfect voor jou! Zet jouw klusproject vol in de schijnwerpers, met de vernieuwde serie werklampen van Thorsman.
Heb je er genoeg van om jouw renovatie half in het donker te doen? De Thorsman bouwlamp is jouw ideale metgezel in elke onverlichte ruimte. Alle schijnwerpers zijn namelijk uitgerust met de nieuwste LED-technologie voor een betere energie-efficiëntie, een hogere lichtkwaliteit en een langere levensduur. Deze 4000 lumen sterke 35W bouwlamp verlicht de meest donkere ruimtes dankzij een heldere en egale lichtbundel die niet verblindt. De lichtsterkte is in vijf stappen in de stellen, dus je kunt ook met gedimd licht aan de slag. Ook prettig: Dankzij de efficiënte led-verlichting wordt de bouwlamp niet heet.
Compacte krachtpatser
De drie meter lange stroomkabel geeft je meer dan voldoende flexibiliteit om de juiste lichtinval voor jouw project te vinden. Met het ingebouwde kabelopbergsysteem en slimme kabelklem voorkom je kabelbeschadiging bij transport of tijdens de klus. En dat allemaal in een zeer compact jasje, zodat je de Thorsman bouwlamp overal gemakkelijk mee naartoe neemt. De bouwlamp is uitgerust met een stopcontact aan de achterzijde met een maximaal vermogen van 3680W. Ook vind je op de achterzijde twee USB-poorten (Type A+C) met een maximaal vermogen van 12W.
Geschikt voor de zwaarste omstandigheden
De Thorsman bouwlampen staan zowel binnen als buiten hun mannetje. De IP65 beschermingsgraad zorgt dat stof niet binnendringt en gerichte waterstralen geen kans hebben. En met een IK08 slagvastheidsgraad is de lamp ook bestand tegen forse krachten. Je kan de bouwlamp dus prima in de regen gebruiken. En als je hem een keer laat vallen, is er zeker geen man over boord. De bouwlamp heeft een levensduur van maar liefst 50.000 uur!
Maximale flexibiliteit met Thorsman
De unieke ophangriem en de in verschillende hoeken verstelbare handgreep maken het eenvoudig om de werklamp te vervoeren, neer te zetten of op te hangen. Voor een betere verlichting van bovenaf is deze bouwlamp uit te breiden met het statief (IMT47281). Dit statief is compatibel met alle Thorsman LED werklampen. De hoogte is instelbaar van minimaal 1.4m tot maximaal 3m en dankzij de dwarsbalk monteer je moeiteloos twee bouwlampen op het statief.
Alle voordelen van de Thorsman bouwlampen op een rijtje
- Jouw krachtpatser met 4000 lumen voor een heldere en egale verlichting, zonder te verblinden
- In vijf stappen dimbaar, voor een passende lichtsterkte bij iedere klus
- Extreem robuuste en valbestendige behuizing met een IK08 slagvastheidsgraad
- Geschikt voor stoffige binnenruimtes en in de stromende regen, dankzij de IP65 beschermingsgraad
- Voorzien van een energie-efficiënte 35W sterke matrix led-lamp die niet heet wordt
- Uitgerust met een stopcontact en twee USB-poorten (A+C) aan de achterzijde
- Zeer veelzijdig door de uitgebreide verstel- en montagemogelijkheden
- Gaat lang mee dankzij de levensduur van 50.000 uur
- Uit te breiden met een robuust statief (IMT47281) voor nog meer flexibiliteit

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

LED bouwlamp op statief
Met een bouwlamp op statief ben je verzekerd van de beste verlichting voor iedere klus in huis! Bekijk de 4 voordelen van een bouwlamp met statief.
SKU | IMT47271 |
---|---|
EAN Code | 3606482183902 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 27.0 cm |
Breedte | 26.0 cm |
Diepte | 7.5 cm |
Gewicht | 2,400.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric |
Alle specificaties |